12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 Kaya

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
200 inç
5,080 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Kova Genişliği 200 inç 5,080 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 12,346 kg 27,218 lb
Kapasite 12.2 m³ 16 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³
Ataşman Tipi Pimli Pimli
Uygulama Kaya Kaya

12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova