22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Kaya 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
6,240 mm
246 inç
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Görüntüleme

LWL Kova

995 Tekerlekli Yükleyici için 22,9 m³ (30 yd³) Kaya kovası. Mevcut kova uçları: Kömür, Yoğun Aşınma, Ağır Aşınma, Ağır Aşınma ARM, Ağır Hizmet, Ağır Penetrasyon. İlave aşınma koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için temsilcinizle iletişime geçin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Kova Genişliği 6,240 mm 246 inç
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 46,989 lb 21,314 kg
Kapasite 30 yd³ 22.9 m³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Uygulama Kaya Kaya
Ataşman Tipi Pimli Pimli

22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova