2,9 m3 (3,8 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

2,9 m3 (3,8 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Düz Zemin Kovaları - Performans Serisi

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
107.4 inç
2727 mm
Yükseklik
56.7 inç
1439 mm
Ağırlık
2733.7 lb
1240 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Geri sürükleme ve tesviye uygulamaları için idealdir. Performans Serisi kovalar için dolum faktörü, belirtilen kapasitenin %115 kadar üstüne çıkabilir.
Cat

Sağlam Tasarım

Kovanın alt yüzeyindeki ek aşınma plakaları iri çakıllı kum uygulamalarında kovanın ömrünü uzatır.
Cat

Performans Serisi Teknolojisi

Performans Serisi Teknolojisi - Kova tasarımında, kovaların yüklenebilirliğini artırarak üretkenliği de artıran ve yakıt giderlerini azaltan yenilikler.
Cat

Maksimum Makine Kullanımı

Maksimum kullanım ve üretkenlik sağlamak için kova kapasitesi ve yükleme özellikleri makinenin özelliklerine uygun şekilde belirlenmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 107.4 inç 2727 mm
Yükseklik 56.7 inç 1439 mm
Ağırlık 2733.7 lb 1240 kg
Uzunluk 56.7 inç 1441 mm
Kapasite 3.8 yd³ 2.9 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

2,9 m3 (3,8 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm