16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Kaya 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
4,824 mm
190 inç
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Görüntüleme

LWL Kova

992 Tekerlekli Yükleyici için 16,1 m³ (21 yd³) Kaya kovası. Mevcut kova uçları: Kömür, Genel Hizmet, Ağır Aşınma, Ağır Aşınma ARM, Ağır Hizmet, Ağır Hizmet ARM, Ağır Penetrasyon. İlave aşınma koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için temsilcinizle iletişime geçin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Kova Genişliği 4,824 mm 190 inç
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 10,889 kg 24,006 lb
Kapasite 16.1 m³ 21 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
Uygulama Kaya Kaya
Ataşman Tipi Pimli Pimli

16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova