13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972 Kaya

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
4,824 mm
190 inç
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Kova Genişliği 4,824 mm 190 inç
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 10,126 kg 22,324 lb
Kapasite 18 yd³ 13.8 m³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
Uygulama Kaya Kaya
Ataşman Tipi Pimli Pimli

13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova