| Kova Genişliği | 5,080 mm 200 inç |
| Kenar Tipi | Kürek Kürek |
| GET Stili | Advansys Advansys |
| Kova Ağırlığı | 29,291 lb 13,286 kg |
| Kapasite | 14.5 m³ 19 yd³ |
| Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) | 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³ |
| Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) | 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³ |
| Uygulama | Kaya Kaya |
| Ataşman Tipi | Pimli Pimli |
Kaya 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Kova Genişliği
- 5,080 mm
- 200 inç
- Kenar Tipi
- Kürek
- Kürek
- GET Stili
- Advansys
- Advansys
Görüntüleme
LWL Kova
993 Tekerlekli Yükleyici için 14,5 m³ (19 yd³) Kaya kovası. Mevcut kova uçları: Kömür, Genel Hizmet, Ağır Aşınma, Ağır Aşınma ARM, Ağır Hizmet, Ağır Hizmet ARM, Ağır Penetrasyon. İlave aşınma koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için temsilcinizle iletişime geçin.
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150
14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Kovalar - Yükleyici
14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150
Seçildi
- Kova Genişliği
- 5,080 mm
- 200 inç
- Kenar Tipi
- Kürek
- Kürek
- GET Stili
- Advansys
- Advansys
Kovalar - Yükleyici
15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554
- Kova Genişliği
- 200 inç
- 5,080 mm
- Kenar Tipi
- Kürek
- Kürek
- GET Stili
- Advansys
- Advansys
Kovalar - Yükleyici
13 m³ (17 yd³) - 630-4952
- Kova Genişliği
- 190 inç
- 4,824 mm
- Kenar Tipi
- Kürek
- Kürek
- GET Stili
- Advansys
- Advansys