Görüntüleme
Talaş kovaları, yüksek hacimli talaş yükleme için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 120.6 inç 3062 mm |
| Yükseklik | 63.5 inç 1614 mm |
| Ağırlık | 4078.5 lb 1850 kg |
| Uzunluk | 78 inç 1982 mm |
| Kapasite | 7.9 yd³ 6.02 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm