19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226 Kaya

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
246 inç
6,240 mm
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Kova Genişliği 246 inç 6,240 mm
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 43,407 lb 19,689 kg
Kapasite 19.1 m³ 25 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Uygulama Kaya Kaya
Ataşman Tipi Pimli Pimli

19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova