13 m³ (17 yd³) - 637-3218

13 m³ (17 yd³) - 637-3218 Ağır Hizmet Granit

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
5,160 mm
203 inç
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Kova Genişliği 5,160 mm 203 inç
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 16,514 kg 36,407 lb
Kapasite 17 yd³ 13 m³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
Uygulama Ağır Hizmet Granit Ağır Hizmet Granit
Ataşman Tipi Pimli Pimli

13 m³ (17 yd³) - 637-3218 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

LWL Kova

LWL Kova