6,87 m3 (9,0 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici

6,87 m3 (9,0 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici Talaş Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
133.1 inç
3381 mm
Yükseklik
64.6 inç
1640 mm
Ağırlık
4360.7 lb
1978 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Talaş kovaları, yüksek yoğunluktaki malzemeleri taşımak için üretilmiş yüksek kapasiteli kovalardır.
Daha Fazla Malzeme Taşıyın

Daha Fazla Malzeme Taşıyın

Kovanın kendini kanıtlamış tasarımına ek olarak rakiplerine kıyasla daha az ağırlığa sahip olması sayesinde, diğer ürünlerle karşılaştırıldığında malzemeleri %20 daha fazla yoğunluk ile taşıyabilir.
Güçlendirilmiş Yapı

Güçlendirilmiş Yapı

Dahili takviye kayışları ve tamamen sarılı iç sac, yükleme ve yük boşaltma sırasında malzemelerin daha iyi devrilmesini sağlar.
Eğri Yan Plakalar

Eğri Yan Plakalar

Eğri yan plakalar, yükleme işlemini kolaylaştırır ve nakliye sırasında daha fazla malzeme tutumuna olanak verir. Bu takviye, kova yapısı için daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.
Dengeleme Göstergesi

Dengeleme Göstergesi

Kovanın iki tarafında da bulunan dengeleme göstergesi, operatöre yükleme/kesme işlemi sırasında kova seviyesini koruması için kılavuzluk eder.
Sürgülü Yan Pencere Kapakları

Sürgülü Yan Pencere Kapakları

Operatör, sürgülü pencereleri daha iyi görüş alanı için açmayı veya daha iyi ince malzeme tutumu için kapatmayı tercih edebilir. Plakaları sökme gereksiniminin ortadan kalkması ile gevşek parçaların kaybolması veya hasar görmesi önlenir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 6,87 m3 (9,0 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici

Genişlik 133.1 inç 3381 mm
Yükseklik 64.6 inç 1640 mm
Ağırlık 4360.7 lb 1978 kg
Uzunluk 78 inç 1982 mm
Kapasite 9 yd³ 6.87 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici

6,87 m3 (9,0 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm