980 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

1.700 dev/dk.da Net Güç – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
393 hp
293 kW
Çalışma Ağırlığı*
65610 lb
29760 kg
Kova Kapasiteleri
4,3 - 5,8 m³ (5,75 - 7,5 yd³)
4,3 - 5,8 m³ (5,75 - 7,5 yd³)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kanıtlanmış Güvenilirlik

Kanıtlanmış Güvenilirlik

        
  • Cat C13A motor kendini kanıtlamış elektronik sistemlerin, yakıt ve hava sistemlerinin birleşimiyle yüksek güç yoğunluğu sunar ve emisyon standartlarını karşılar. 
  •     
  • Yüksek güç yoğunluğu ve yakıt verimliliği motorlarımızı diğerlerinden ayırır. Motorlarımızda Cat elektronik sistemleri, yakıt enjeksiyonu ve hava yönetim sistemleri bulunmaktadır.
  •     
  • Komponent tercihi, tasarım ve makine doğrulama işlemleri, olağanüstü güvenilirlik ve çalışma süresi sağlar. 
Üretkenliğinizi Artırın

Üretkenliğinizi Artırın

        
  • Kalitesi kanıtlanmış Cat Z-bar bağlantı geometrisi ile Performance Serisi Kovalar, mükemmel penetrasyon ve malzeme tutuşu sağlarken daha az kazı süresi ve yüksek koparma kuvveti sunar. Bu, düşük yakıt tüketimi ve maksimum üretim kabiliyeti sağlar. 
  •     
  • Catertpillar tarafından tasarlanan, elektronik kontrollü, otomatik powershift ağır hizmet tipi planet şanzıman; verimlilik, dayanıklılık ve yumuşak vites geçişleri için 1. vitese manuel vites küçültme özelliğine sahiptir. 
  •     
  • Opsiyonel sarsıntısız yürüyüş sistemi, engebeli arazide akıcılığı artırarak güven ve verimliliği artırır ve mükemmel malzeme tutuşu sağlar. 
  •     
  • Performansınızı artırmak için zemin kavrama ataşmanları (GET), Advansys™ sistemi daha güçlü adaptörlere, adaptörü daha iyi korumak için yeni şekilli uçlara, entegre bir tutucuya ve yeni tek eğimli kenara sahiptir. 
  •     
  • Opsiyonel sınırlı kayan diferansiyel (LSD) ile kötü zemin koşullarında daha fazla çekiş gücü. Bu çekiş desteği, operatör müdahalesi gerekmeden otomatik olarak etkinleştirilir. 
  •     
  • Yüksek enerji uygulamaları için opsiyonel Aks Yağı Soğutucusu (AOC) mevcuttur.
Üstün Yakıt Verimliliğini Deneyimleyin

Üstün Yakıt Verimliliğini Deneyimleyin

        
  • Motor Rölanti Yönetim Sistemi (EIMS) rölanti devrini ve yakıt tüketimini düşürürken, Rölantide Motor Kapatma özelliği önceden ayarlanmış bir sürenin sonunda motoru kapatır.
  •     
  • Değişken hızlı fan, makinenin değişen soğutma gereksinimlerine uyacak ayarlamalar yapar. Böylece daha az ortalama fan devri elde edilerek yakıt tüketimi, ses seviyeleri ve radyatör tıkanıklığı azaltılır. 
  •     
  • Yüke duyarlı hidrolikler, ekipman sistemi için istek üzerine ve yalnızca gereken çalışma işlevlerini gerçekleştirmek için gerekli miktarlarda akış ve basınç üretir. 
Sezgisel ve Konforlu Operatör Ortamı

Sezgisel ve Konforlu Operatör Ortamı

        
  • Geniş kabin, verimli çalışma için rahat bir çalışma ortamı sağlayan kolay, sezgisel kontrollere ve basit kullanıcı arayüzüne sahiptir ve iş sahasında net görüş alanı sunar. 
  •     
  • Konforlu kumaş kaplı süspansiyonlu (mekanik) koltuk standart iken, opsiyonel havalı süspansiyonlu yüksek arkalıklı koltuk seçeneği mevcuttur. 
  •     
  • Pilot kontrollü hidrolik ekipman kumandaları rahatlıkla ve az bir kuvvetle kullanılabilir. İki adet tek eksenli kol veya bir kumanda kolu bulunur. Her iki düzenleme de uzak vites küçültme anahtarları ile donatılmıştır (sadece Tier 4 makineler).
  •     
  • Geniş, düz ve görüntüyü bozmayan bir ön cam sayesinde benzersiz görüş alanı. 
  •     
  • Cam, kovanın ve ön lastiklerin kolayca görülebilmesi için kabin zeminine kadar uzar. 
  •     
  • Her iki tarafta kayar yan camlar doğal havalandırma ve zemin personeliyle kolay iletişim sağlar. 
  •     
  • Kabin tavanında yağmuru kabin köşelerine yönlendiren ve camları temiz tutan kanallar bulunur. 
  •     
  • Klima ve ısıtma sistemleri standarttır. On adet panjurlu hava çıkışı, operatörün tüm vardiya boyunca üretken ve verimli kalmak için hava akışını yönlendirebilmesini sağlar. 
  •     
  • Camı darbelere karşı korumak için opsiyonel ön cam koruması.
Güvenlik Özellikleri

Güvenlik Özellikleri

        
  • Merdivenler makinenin her iki tarafında standarttır. Ana kabin erişimi, operatör ortamına kolayca erişilebilmesi için 15 derecelik açıya sahiptir. 
  •     
  • Basamaklarda kabine ve makinenin bakım noktalarına güvenli erişim için tutacaklar ve tırabzanlar bulunur. 
  •     
  • Ana kabin kapısı öne doğru açılır ve operatör ortamında geniş bir erişim imkanı sağlar. 
  •     
  • Ön cama daha iyi erişim için opsiyonel ön cam temizleme platformu mevcuttur. Ön ve arka silecekler net bir görüş sağlar. 
  •     
  • Entegre tespit aynalı dış dikiz aynaları standarttır. 
  •     
  • Makinenin arkasının daha iyi görülmesini sağlamak için geri görüş kamerası standarttır. İş sahası görünürlüğünde daha fazla farkındalık için opsiyonel geri vites çakarları mevcuttur.
Bakım Maliyetlerinizi Azaltın

Bakım Maliyetlerinizi Azaltın

        
  • Tek parça yatırılabilen kaput, motor bölmesine erişimi ve servis işlemlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.
  •     
  • Gruplandırılmış servis noktaları ve yan göstergeler ile günlük bakım basitleştirilmiştir.
  •     
  • Elektrikli servis merkezi, ilave başlıca servis kolaylığı özellikleriyle birlikte servis vermeyi ve sahada komponent değiştirmeyi kolay, hızlı ve verimli hale getirir. 
  •     
  • Arkadaki açılır ızgara, temizlik için soğutma peteklerine kolay erişim sağlar. 
  •     
  • Kolay çıkarılıp takılan menteşeli tekerlekli korumalar tüm bakım noktalarına ve motor bölmesine geniş erişim imkânı sağlar. 
  •     
  • Opsiyonel güç aktarma sistemi alt koruması, daha az arıza süresi sağlamak için makineyi hasara karşı korur. 
  •     
  • Opsiyonel Cat Autolube sistemi, izleme işlevine sahip entegre bir yağlama sistemi sağlar. Arıza flaş işlevi içeren tek düğmeli kumanda. 
  •     
  • Caterpillar tasarım ve üretim teknikleri mükemmel kullanım ömrü sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 980 GC

1.700 dev/dk.da Net Güç – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 393 hp 293 kW
ISO 9249:2007 (DIN) 398 hp (metrik) 398 hp (metrik)
1.700 dev/dk.da Motor Gücü – ISO 14396:2002 420 hp 313 kW
ISO 14396:2002 (DIN) 426 hp (metrik) 426 hp (metrik)
1.700 dev/dk.da Brüt Güç – SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
Motor Modeli Cat C13A Cat C13A
1.200 dev/dk.da Motor Torku - ISO 14396:2002 1612 ft·lbf 2185 N·m
1.200 dev/dk.da Brüt Tork – SAE J1995:2014 1627 ft·lbf 2206 N·m
1.200 dev/dk.da Net Tork - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 ft·lbf 2086 N·m
İç Çap 5.12 inç 130 mm
Strok 6.18 inç 157 mm
Silindir Hacmi 763 inç³ 12.5 l
Not (1) Cat motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage 5, China Nonroad Stage IV ve Japan 2014 (Tier 4 Final) emisyon standartlarını karşılar. Cat motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage 5, China Nonroad Stage IV ve Japan 2014 (Tier 4 Final) emisyon standartlarını karşılar.
Not (2) Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (3) Cat motorlar kullanım ömrü boyunca sera gazlarını azaltan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve biyodizel* yakıtlarla uyumludur: • B20'ye kadar biyodizel (FAME) ** • %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar Cat motorlar kullanım ömrü boyunca sera gazlarını azaltan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve biyodizel* yakıtlarla uyumludur: • B20'ye kadar biyodizel (FAME) ** • %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar
Çalışma Ağırlığı* 65610 lb 29760 kg
Not (1) *Ağırlık, standart ortam soğutması, açık diferansiyel akslar, Maxam MS405 L4 lastikler, standart arka ağırlık, dolu sıvılar, operatör ve BOCE donanımlı 5,5 m³ (7,2 yd³) kovaya sahip makine konfigürasyonunu temel alır. *Ağırlık, standart ortam soğutması, açık diferansiyel akslar, Maxam MS405 L4 lastikler, standart arka ağırlık, dolu sıvılar, operatör ve BOCE donanımlı 5,5 m³ (7,2 yd³) kovaya sahip makine konfigürasyonunu temel alır.
Kova Kapasiteleri 4,3 - 5,8 m³ (5,75 - 7,5 yd³) 4,3 - 5,8 m³ (5,75 - 7,5 yd³)
Ekipman Pompa Tipi Değişken Deplasmanlı Piston, Yüke Duyarlı Değişken Deplasmanlı Piston, Yüke Duyarlı
Ekipman Sistemi – 2.250 dev/dk.da Maksimum Akış 110 gal(ABD)/dk 415 l/dk.
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4090 psi 28200 kPa
Ekipman Sistemi - Maksimum Akış 3. İşlevi 66 gal/dk. 250 l/dk.
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 3. İşlevi 3000 psi 20680 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Taşıma Konumundan Kaldırma 5.3 sn. 5.3 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi – Maksimum Kaldırmada Boşaltma 1.7 sn. 1.7 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma 3.1 sn. 3.1 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam Çevrim Süresi 10.1 sn. 10.1 sn.
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması ile Tam 40° Dönüş 42441 lb 19251 kg
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 40° Dönüş 45089 lb 20452 kg
Koparma Kuvveti 47660 lbf 212 kN
Not (1) * "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için. * "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.
Not (2) * Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk. * Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 74 dB(A) 74 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 ¹ 74 dB(A) 74 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Not (1) AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil. AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil.
Not (2) AB Gürültü Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701 AB Gürültü Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701
İleri - 1 4.1 mil/sa. 6.6 km/sa.
Geri - 1 4.7 mil/sa. 7.6 km/sa.
İleri - 2 7.9 mil/sa. 12.7 km/sa.
Geri - 2 9 mil/sa. 14.5 km/sa.
İleri - 3 14 mil/sa. 22.5 km/sa.
Geri - 3 16 mil/sa. 25.7 km/sa.
İleri - 4 24.7 mil/sa. 39.8 km/sa.
Geri - 4 24.7 mil/sa. 39.8 km/sa.
Not Boş kovalı ve 913 mm (36 inç) silindir yarıçapına sahip standart L4 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 913 mm (36 inç) silindir yarıçapına sahip standart L4 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
Yakıt Deposu 112.5 gal (ABD) 426 l
DEF Deposu 5.6 gal (ABD) 21 l
Soğutma Sistemi 13.7 gal (ABD) 52 l
Karter 9.8 gal (ABD) 37 l
Şanzıman 20.3 gal (ABD) 77 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 22.2 gal (ABD) 84 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 22.2 gal (ABD) 84 l
Hidrolik Deposu 40.4 gal (ABD) 153 l
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. *R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile donatılmışsa sistem 1,5 kg soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri ise 2,145 metrik tondur (2,365 ton). *R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,501) ile donatılmışsa sistem 1.476 g soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri ise 0,001 metrik tondur. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. *R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile donatılmışsa sistem 1,5 kg soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri ise 2,145 metrik tondur (2,365 ton). *R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,501) ile donatılmışsa sistem 1.476 g soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri ise 0,001 metrik tondur.
Zeminde Raf Arkası 292 292

980 GC Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabinin dışında bulunan 10 havalandırma deliği ve filtre ünite donanımlı klima (HVAC)
  • Kova/ataşman işlev kilidi
  • Basınçlı ve sesi azaltılmış kabin
  • Kamera, dikiz aynası
  • Bilgisayarlı izleme sistemi
  • Aynalar, dış dikiz aynası
  • Pilot hidrolik kontrolleri, kaldırma ve yatırma işlevi; iki (2) tek eksenli kol veya kumanda kolu
  • 12 V güç portu (10 A)
  • Telsize uygun
  • ROPS/FOPS yapısı
  • Koltuk, Cat Comfort (kumaş), mekanik süspansiyonlu
  • Direksiyon kolonu, ayarlanabilir açı
  • Anahtar, şanzıman nötrleyici (ayarlanabilir) kilidi
  • Pencere, kayar (sol ve sağ taraf)
  • Silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Akslar, Açık/Açık diferansiyeller
  • Frenler, tam hidrolik muhafazalı ıslak disk
  • Cat C13A motor
  • EIMS (Motor Rölanti Yönetimi Sistemi)
  • AIS (Otomatik Rölanti Kapatması)
  • Fan, radyatör, elektronik kumandalı, hidrolik tahrikli, ısı algılamalı, talep üzerine
  • Filtre, yakıt ana/yardımcı
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Radyatör, ATAAC ile birim çekirdek (9 fpi)
  • Tork konvertörü
  • Şanzıman, powershift (4 ileri/4 geri), otomatik (2-4) ve 2-1 manuel vites küçültme

BAĞLANTI

  • Kaldırma ve kova kazmaya dönüş otomatikleri (elektromanyetik), mekanik ayarlama
  • Z-bar, döküm yatırma kolu

HİDROLİK SİSTEM

  • Özel fren ve fan pompası
  • Özel yüke duyarlı direksiyon pompası
  • Yüke duyarlı ekipman sistemi, pilot ile çalıştırılır
  • S O S ℠ yağ numunesi alma valfleri

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites değişken/akü ayırma anahtarı
  • Alternatör (115 amp, fırça tipi)
  • Aküler, bakım gerektirmeyen (2 x 1.400 CCA)
  • Kontak anahtarı; çalıştırma/durdurma
  • Aydınlatma sistemi: 4 halojen çalışma lambası, kabine monte
  • Lambalar: LED arka lambalar
  • Uzun/kısa farlı ve ön ve arka sinyal lambalı yol lambaları
  • Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet)
  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V

İLAVE EKİPMAN

  • Kaput, motor bölmesi yatırma
  • Radyal veya çapraz kat lastikler
  • Değişken geri vites alarmı (ortam gürültüsünün 3dB üzerinde)
  • Product Link™ uyumlu

980 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • CB telsize uygun
  • Radyo: DAB+/AM/FM/BT
  • Koltuk, geri vites alarmı, havalı süspansiyonlu
  • Koltuk, havalı süspansiyonlu, ısıtmalı
  • Direksiyon, ikincil, elektrikli (zorunlu olduğu yerlerde standart)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Akslar, sınırlı kayan diferansiyel/diferansiyeller
  • Akslar, yağ soğutucusu
  • Fan, tersine dönebilen otomatik ve manuel kontrol

BAĞLANTI

  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası

HİDROLİK SİSTEM

  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi
  • İlave özel tek eksenli kolu bulunan 3. işlev

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Aydınlatma sistemi: 8 halojen çalışma lambası, kabine monte
  • Aydınlatma sistemi: 4 veya 8 LED çalışma lambası, kabine monte
  • Lambalar: ikaz ışığı

İLAVE EKİPMAN

  • Otomatik yağlama sistemi
  • Kamera, ön görüş
  • Cat Payload
  • Soğuk havada çalıştırma
  • Çamurluk, arka uzantı veya yol
  • Lastikler, L3, L4 veya L5 seçeneği
  • Güç aktarma sistemi koruması
  • Ön filtre, süzgeçli katmanlı borular
  • Geri Vites Çakarları
  • Yatırma silindiri koruması
  • Alet çantası
  • Ön cam koruması

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Payload teknolojileri, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

980 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Karşınızda Cat 980 GC Tekerlekli Yükleyici - Kullanımı kolay. Dayanıklı.

Cat 980 GC Tekerlekli Yükleyici çalışırken

Cat 980 GC Tekerlekli Yükleyici çalışırken

Karşınızda Cat 980 GC Tekerlekli Yükleyici - Kullanımı kolay.  Dayanıklı.
Cat 980 GC Tekerlekli Yükleyici çalışırken
Cat 980 GC Tekerlekli Yükleyici çalışırken