3.941 mm (155 inç)

Malzeme Elleçleme Kolları 3.941 mm (155 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
25.4 inç
646 mm
Maksimum Yük Değeri
4618.7 lb
2095 kg
Maksimum Yatay Uzanma Değeri
155.2 inç
3941 mm

Görüntüleme

Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çeşitli malzemeleri ve donanımları toplamak, taşımak ve yüklemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, çevre düzenleme uygulamalarında ağaçları ve büyük çalıları yüklemek, taşımak ve düzenlemek amacıyla kullanıma uygundur.
Ağır Hizmet Tipi Tasarım

Ağır Hizmet Tipi Tasarım

Ağır hizmet tipi tasarım, ekstra sertlik ve güç sağlar.
Teleskopik İç Bom

Teleskopik İç Bom

Teleskopik İç Bom, kolay konumlandırma için önceden delinmiştir. Çalışma ve yükleme koşullarını karşılayabilmek için kol uzunluğu bir kilit pimi ile manuel olarak kolayca ayarlanabilir.
Ağır Hizmet Tipi Kilitli Kopça

Ağır Hizmet Tipi Kilitli Kopça

Ağır hizmet tipi kilitli kopça, 360 derecelik tam bir dönüş yapabilir.
Üç Uzunluğa Uzatılabilir

Üç Uzunluğa Uzatılabilir

Tek bir pimi çekmek gibi kolay bir işlemle ataşman değiştirici yüzeyinden üç uzunluğa uzatılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3.941 mm (155 inç)

Toplam Genişlik 25.4 inç 646 mm
Maksimum Yük Değeri 4618.7 lb 2095 kg
Maksimum Yatay Uzanma Değeri 155.2 inç 3941 mm
Ağırlık 899.5 lb 408 kg
Toplam Yükseklik 32.6 inç 829.3 mm
Artırılmış Uzunluk 155.2 inç 3941 mm
Geri Çekildiğinde Uzunluk 79 inç 2007 mm
Ayarlama Sayısı 3 3
Ayarlar Arasındaki Uzunluk 38.1 inç 967 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici

3.941 mm (155 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm