Kaldırma Kancası 5.000 kg (11.023 lb)

Kaldırma Kancası 5.000 kg (11.023 lb) Kaldırma Kancaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
27.2 inç
690 mm
Ağırlık
216.1 lb
98 kg
Toplam Yükseklik
38.7 inç
982 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Kaldırma Kancası 5.000 kg (11.023 lb)

Toplam Genişlik 27.2 inç 690 mm
Ağırlık 216.1 lb 98 kg
Toplam Yükseklik 38.7 inç 982 mm
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici
Maksimum Yük Değeri 11023.1 lb 5000 kg
Maksimum Yatay Uzanma Değeri 19.7 inç 500 mm

Kaldırma Kancası 5.000 kg (11.023 lb) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm