| Ağırlık, boma monteli | 9206 lb 4175 kg |
| Uzunluk | 140 inç 3555 mm |
| Yükseklik | 60 inç 1520 mm |
| Genişlik | 25 inç 635 mm |
| Çene Genişliği - Sabit | 19 inç 476 mm |
| Çene Genişliği - Hareketli | 5 inç 135 mm |
| Çene Açıklığı | 26.8 inç 681 mm |
| Çene Derinliği | 25 inç 635 mm |
| Boğaz Kuvveti | 741 ton-f 6592 kN |
| Tepe Kuvveti | 340 ton-f 3029 kN |
| Uç Kuvveti | 187 ton-f 1667 kN |
| Kesme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı | 5075 psi 35000 kPa |
| Kesme Devresi - Maksimum Akış | 92 gpm 350 l/dk. |
Makaslar S2050
Temsilci BulÖnemli Özellikler
- Ağırlık, boma monteli
- 9206 lb
- 4175 kg
- Uzunluk
- 140 inç
- 3555 mm
- Yükseklik
- 60 inç
- 1520 mm
Görüntüleme
324-340 boyutlu ekskavatörünüzü yıkım ve hurda işleme görevleri için üstün performanslı bir makineye dönüştürün. Maliyetleri azaltmak ve karlılığı artırmak için tasarlanan bu düz makasla, daha fazla ve daha hızlı üretin.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: S2050
S2050 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Makaslar
S2050
Seçildi
- Ağırlık, boma monteli
- 9206 lb
- 4175 kg
- Uzunluk
- 140 inç
- 3555 mm
- Yükseklik
- 60 inç
- 1520 mm
Makaslar
S3050
- Ağırlık, boma monteli
- 11201 lb
- 5080 kg
- Ağırlık, stiğe monte
- 10650 lb
- 4830 kg
- Uzunluk
- 176 inç
- 4475 mm
Makaslar
S3070
- Ağırlık, boma monteli
- 15578 lb
- 7065 kg
- Ağırlık, stiğe monte
- 15259 lb
- 6920 kg
- Uzunluk
- 193 inç
- 4890 mm
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Videolar
360 Görüntü
S2050
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Cat Hurda ve Yıkım Makasları