S2090

S2090 Makaslar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık, boma monteli
16493 lb
7480 kg
Uzunluk
170 inç
4325 mm
Yükseklik
74 inç
1890 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Daha fazla ve daha hızlı kesin

Daha fazla ve daha hızlı kesin

Saat başına daha fazla madde işleyin ve daha fazla gelir elde edin. Cat makaslar kesme işlerinde verimlilik sağlar ve yapı çeliğinden kablo ve sac hurdasına kadar tüm maddeleri kesebilir.
Tüm hurda yığınlarından daha sert

Tüm hurda yığınlarından daha sert

Bazı rakiplerinin yaklaşık iki katı yapısal güvenlik faktörüyle üretilen Cat makasınıza işiniz ne kadar zor olursa olsun kesinlikle güvenebilirsiniz. Pekleşik çelik yapılar ve sağlam çene mevcut dayanıklılık özelliklerinden sadece birkaçıdır. Ayrıca, silindir ve hidrolik bileşenler tüm kesme çevrimi boyunca makasın içinde tam olarak korunur.
Sadece birkaç anahtarla bakım yapın

Sadece birkaç anahtarla bakım yapın

Cat makasınız bakımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Kesim bıçakları ve delme ucu, el aletleri kullanılarak bağımsız olarak değiştirilebilir. Yağlama işlemi, merdivene ihtiyaç olmadan zemin seviyesinde gerçekleştirilebilir! Ayrıca makas makinede takılıyken tüm hidrolik sistemlere servis uygulanması sayesinde servise daha az, çalışmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
Tek kaynaktan çözüm

Tek kaynaktan çözüm

Makas, ekskavatör ve hidrolik bileşenlerin sizin için birlikte çalışacak şekilde tasarlandığı hurda taşıma SİSTEMİ yalnızca Cat tarafından sunulur. Bunun yanı sıra, destek için dünyanın en iyi temsilci ağının parçası olan yerel Cat temsilcinizle iletişim kurmanız yeterlidir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: S2090

Ağırlık, boma monteli 16493 lb 7480 kg
Uzunluk 170 inç 4325 mm
Yükseklik 74 inç 1890 mm
Genişlik 30 inç 760 mm
Çene Genişliği - Sabit 24 inç 602 mm
Çene Genişliği - Hareketli 7 inç 168 mm
Çene Açıklığı 35.8 inç 910 mm
Çene Derinliği 35 inç 900 mm
Boğaz Kuvveti 1320 ton-f 11746 kN
Tepe Kuvveti 534 ton-f 4754 kN
Uç Kuvveti 282 ton-f 2513 kN
Kesme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı 5075 psi 35000 kPa
Kesme Devresi - Maksimum Akış 185 gal/dk 700 l/dk

S2090 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

S2090

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

S2090
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Cat Hurda ve Yıkım Makasları

Cat Hurda ve Yıkım Makasları

360 View