S3050

Makaslar S3050

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık, boma monteli
11201 lb
5080 kg
Ağırlık, stiğe monte
10650 lb
4830 kg
Genişlik
42 inç
1060 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Daha fazla ve daha hızlı kesin

Daha fazla ve daha hızlı kesin

Saat başına daha fazla madde işleyin ve daha fazla gelir elde edin. Cat makaslar kesme işlerinde verimlilik sağlar ve yapı çeliğinden kablo ve sac hurdasına kadar tüm maddeleri kesebilir. Tam döndürme özelliği operatörün makineyi daha az hareket ettirerek daha fazla kesmesi için tam kontrol sağlar.
Tüm hurda yığınlarından daha sert

Tüm hurda yığınlarından daha sert

Bazı rakiplerinin yaklaşık iki katı yapısal güvenlik faktörüyle üretilen Cat makasınıza işiniz ne kadar zor olursa olsun kesinlikle güvenebilirsiniz. Pekleşik çelik yapılar ve sağlam çene mevcut dayanıklılık özelliklerinden sadece birkaçıdır. Ayrıca, silindir ve hidrolik bileşenler tüm kesme çevrimi boyunca makasın içinde tam olarak korunur.
Sadece birkaç anahtarla bakım yapın

Sadece birkaç anahtarla bakım yapın

Cat makasınız bakımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Kesim bıçakları ve delme ucu, el aletleri kullanılarak bağımsız olarak değiştirilebilir. Yağlama işlemi, merdivene ihtiyaç olmadan zemin seviyesinde gerçekleştirilebilir! Ayrıca makas makinede takılıyken tüm hidrolik sistemlere servis uygulanması sayesinde servise daha az, çalışmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
Tek kaynaktan çözüm

Tek kaynaktan çözüm

Makas, ekskavatör ve hidrolik bileşenlerin sizin için birlikte çalışacak şekilde tasarlandığı hurda taşıma SİSTEMİ yalnızca Cat tarafından sunulur. Bunun yanı sıra, destek için dünyanın en iyi temsilci ağının parçası olan yerel Cat temsilcinizle iletişim kurmanız yeterlidir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: S3050

Ağırlık, boma monteli 11201 lb 5080 kg
Ağırlık, stiğe monte 10650 lb 4830 kg
Genişlik 42 inç 1060 mm
Çene Genişliği - Sabit 19 inç 476 mm
Çene Genişliği - Hareketli 5 inç 135 mm
Çene Açıklığı 26.8 inç 681 mm
Çene Derinliği 25 inç 635 mm
Boğaz Kuvveti 741 ton-f 6592 kN
Tepe Kuvveti 340 ton-f 3029 kN
Uç Kuvveti 187 ton-f 1667 kN
Kesme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı 5075 psi 35000 kPa
Kesme Devresi - Maksimum Akış 92 gpm 350 l/dk.
Döndürme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı 2030 psi 14000 kPa
Döndürme Devresi - Maksimum Akış 10.6 gpm 40 l/dk.

S3050 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

S3050

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

S3050
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Cat Hurda ve Yıkım Makasları

Cat Hurda ve Yıkım Makasları

360 View