| Ağırlık, boma monteli | 12822 lb 5815 kg |
| Uzunluk | 153 inç 3875 mm |
| Yükseklik | 70 inç 1770 mm |
| Genişlik | 28 inç 720 mm |
| Çene Genişliği - Sabit | 21 inç 546 mm |
| Çene Genişliği - Hareketli | 6 inç 158 mm |
| Çene Açıklığı | 32.2 inç 819 mm |
| Çene Derinliği | 30 inç 755 mm |
| Boğaz Kuvveti | 1016 ton-f 9037 kN |
| Tepe Kuvveti | 436 ton-f 3880 kN |
| Uç Kuvveti | 237 ton-f 2110 kN |
| Kesme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı | 5075 psi 35000 kPa |
| Kesme Devresi - Maksimum Akış | 140 gpm 530 l/dk. |
Makaslar S2070
Temsilci BulÖnemli Özellikler
- Ağırlık, boma monteli
- 12822 lb
- 5815 kg
- Uzunluk
- 153 inç
- 3875 mm
- Yükseklik
- 70 inç
- 1770 mm
Görüntüleme
28-40 ton ekskavatörünüzle birlikte çalışabilen S2070 düz makas, yıkım ve hurda işleme görevlerinde üstün performans sunar. Maliyetleri azaltmak ve karlılığı artırmak için tasarlanan bu makasla, daha fazla ve daha hızlı üretin.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: S2070
S2070 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Makaslar
S2070
Seçildi
- Ağırlık, boma monteli
- 12822 lb
- 5815 kg
- Uzunluk
- 153 inç
- 3875 mm
- Yükseklik
- 70 inç
- 1770 mm
Makaslar
S3070
- Ağırlık, boma monteli
- 15578 lb
- 7065 kg
- Ağırlık, stiğe monte
- 15259 lb
- 6920 kg
- Uzunluk
- 193 inç
- 4890 mm
Makaslar
S3090
- Ağırlık, boma monteli
- 19889 lb
- 9020 kg
- Ağırlık, stiğe monte
- 19316 lb
- 8760 kg
- Uzunluk
- 211 inç
- 5370 mm
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Videolar
360 Görüntü
S2070
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Cat Hurda ve Yıkım Makasları