Görüntüleme
Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar, maksimum düzeyde birbirinin yerine kullanılabilen hidrolik işlevler sağlar.
Önemli Özellikler
Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar, maksimum düzeyde birbirinin yerine kullanılabilen hidrolik işlevler sağlar.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Uzunluk | 39.3 inç 998 mm |
| Saklama Yüksekliği | 18.3 inç 464 mm |
| Toplam Genişlik | 18.7 inç 475 mm |
| Ağırlık | 288.1 lb 130.7 kg |
| Döndürme | 133 Derece 133 Derece |
| Tırnak/Diş Sayısı | 4/2 4/2 |
| Diş Aralığı | 10 inç 254 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Dişler Dahildir | Var Var |
| Makine Sınıfı | 7-9 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatörler 7-9 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm