Görüntüleme
Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar, maksimum düzeyde birbirinin yerine kullanılabilen hidrolik işlevler sağlar.
Önemli Özellikler
Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar, maksimum düzeyde birbirinin yerine kullanılabilen hidrolik işlevler sağlar.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Uzunluk | 49.6 inç 1259 mm |
| Saklama Yüksekliği | 18.6 inç 472 mm |
| Toplam Genişlik | 18 inç 457 mm |
| Ağırlık | 324.1 lb 147 kg |
| Döndürme | 132 derece 132 derece |
| Tırnak/Diş Sayısı | 6/2 6/2 |
| Diş Aralığı | 9.9 inç 252 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Dişler Dahildir | Var Var |
| Makine Sınıfı | 10 Tonluk Mini Ekskavatörler 10 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm