356 mm (14 inç) 8 Tırnaklı/2 Dişli

356 mm (14 inç) 8 Tırnaklı/2 Dişli Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Uzunluk
35.7 inç
907 mm
Saklama Yüksekliği
13.1 inç
333 mm
Toplam Genişlik
14 inç
356 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Cat® Genel Hizmet tipi çıkıntılar oldukça kullanışlı bir tasarıma sahiptir. Bu tarz, daha küçük ve daha hafif malzemelerin ara sıra taşınmasında çıkıntı desteğine ihtiyaç duyan ekskavatör açısından mükemmeldir. Günün tamamında malzeme taşımayan makineler açısından en uygun seçimdir.
Cat

Çok Yönlü

Genel hizmet çıkıntıları evrensel özelliktedir, hemen hemen tüm kova ve hızlı ataşman değiştiricilerle uyumlu çalışır. Farklı kova ve ataşman değiştirici kombinasyonlarına sahip makine gruplarının oluşturduğu filolar için mükemmeldir.
Kolay Kurulum

Kolay Kurulum

Makinede fabrika çıkışı takılı değilse, opsiyonel bir braket, stike kaynak bağlantısıyla eklenerek kolay kuruluma olanak tanır.
Silindir Ani Durdurucu

Silindir Ani Durdurucu

Çıkıntı silindirindeki ani durdurucu, saklama konumuna geri çekildiğinde çıkıntıya destek sağlayarak gereksiz sallanmalardan kaynaklanan komponent aşınmalarını önler ve operatörün başka görevlere odaklanmasını sağlar.
Kesme Valfleri/Hızlı Ataşman Değiştiriciler

Kesme Valfleri/Hızlı Ataşman Değiştiriciler

Çıkıntının sökülmesine gerek kalmadan diğer ataşmanların (Kırıcı gibi) bağlanmasına olanak tanır. Kesme valfi kullanımda değilken hidrolik kilit işlevi de görür. Hızlı ataşman değiştiriciler, çıkıntı bağlantısının kaldırılmasına ve çıkıntı stike bağlı durumdayken başka bir ataşmanın kullanılmasına olanak tanır.
Geri Çekilebilir Çıkıntı

Geri Çekilebilir Çıkıntı

Geri çekilebilir çıkıntı, kullanılmadığı zamanlarda normal kova yüklemeye olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 356 mm (14 inç) 8 Tırnaklı/2 Dişli

Uzunluk 35.7 inç 907 mm
Saklama Yüksekliği 13.1 inç 333 mm
Toplam Genişlik 14 inç 356 mm
Ağırlık 200.6 lb 91 kg
Döndürme 122 derece 122 derece
Tırnak/Diş Sayısı 8/2 8/2
Diş Aralığı 10.9 inç 278 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Dişler Dahildir Var Var
Makine Sınıfı 5 Tonluk Mini Ekskavatörler 5 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli

356 mm (14 inç) 8 Tırnaklı/2 Dişli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm