Görüntüleme
Sert Bağlantılı Çıkıntılar, sert bir bağlantıya sahiptir.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Tırnak/Diş Sayısı | 4/2 4/2 |
| Toplam Genişlik | 17 inç 432 mm |
| Uzunluk | 46.8 inç 1189 mm |
| Saklama Yüksekliği | 22.8 inç 578 mm |
| Ağırlık | 312.6 lb 141.8 kg |
| Döndürme | 78 Derece 78 Derece |
| Diş Aralığı | 10 inç 254 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Dişler Dahildir | Var Var |
| Makine Sınıfı | 7-9 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatörler 7-9 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli (Pim Tutucu) Pimli (Pim Tutucu) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm