G108 Sert bağlantı

G108 Sert bağlantı Yüklenici Polip Kıskaçları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
Çene Açıklığı
69.5 inç
1765 mm
Ağırlık
815.7 lb
370 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® Yüklenici Polip Kıskaçları, daha etkili malzeme taşıma için sahalarda yıkım uygulamalarının yanı sıra atık ve geri dönüşüm endüstrilerinde de kullanılmaktadır.
Kurulumu Kolay Sert Bağlantı

Kurulumu Kolay Sert Bağlantı

Bir önceki modelin güncellenmesi ile üretilen G108, artık mevcut çıkıntılarla aynı sabitleme noktasını kullanmaktadır; böylece ekstra kaynak veya boya işleri gerekmez.
Ayarlanabilir Bağlantı Konumu

Ayarlanabilir Bağlantı Konumu

Sert bağlantı, pimi yeniden konumlandırarak manuel olarak üç farklı pozisyona ayarlanabilir. Özel bir alete gerek yoktur.
Standart Aşınma Plakaları

Standart Aşınma Plakaları

Artık standart G108 modelinin bir parçası haline gelen aşınma plakaları, daha uzun kullanım ömrü ve aşındırıcı malzemelere karşı daha iyi kıskaç direnci sağlar. Standart aşınma plakaları her iki çeneye de eklenmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G108 Sert bağlantı

Makine Sınıfı 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
Çene Açıklığı 69.5 inç 1765 mm
Ağırlık 815.7 lb 370 kg
Toplam Genişlik 28.9 inç 735 mm
Üst Çene Genişliği 17.1 inç 435 mm
Aşınma Plakası Kalınlığı 0.3 inç 8 mm
Ayarlama Sayısı 3 3
Ayarlar Arasındaki Uzunluk 7.6 inç 192 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
İç Sarıcı Kalınlığı 0.3 inç 8 mm
Dış Sarıcı Kalınlığı 0.3 inç 8 mm
Üst Çene Diş Sayısı 2 2
Alt Çene Diş Sayısı 3 3

G108 Sert bağlantı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm