G306
YENİ

G306 Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Polip Kıskaç Alanı
5.7 ft³
160 l
Ağırlık
731.9 lb
332 kg
Makine Sınıfı
5-6 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatör
5-6 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatör

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Dikey Delikli Yan Plakalar

Dikey Delikli Yan Plakalar

Daha iyi yük görünürlüğü ve daha kolay konumlandırma. Plakalar daha yüksek aşınma direnci sağlaması için HB450 standartlarına göre sertleştirilmiştir.
Özel Tasarım Pimler

Özel Tasarım Pimler

Büyük boy pimler, tork kuvvetlerine karşı yüksek dirence ve daha fazla dayanıklılığa sahiptir. Oluklu burçlar kolay gresleme olanağı sağlar.
Optimum Tasarımlı Bağlantı

Optimum Tasarımlı Bağlantı

Açılıp kapanırken minimum yükseklik artışı. Optimum silindir yönlendirmesi, kapatma sırasında yüksek kelepçe gücü sağlar.
Yük Tutma Valfli Büyük Boy Silindir

Yük Tutma Valfli Büyük Boy Silindir

Yük kaybını önlemek için eşit, yüksek kelepçeleme gücü sağlar. Yük tutma valfi, kontrollü yük hareketi sağlamak için polip kıskaç veya makine manevra yaparken bile kelepçeleme gücünü sabit tutar.
İnce Tasarım

İnce Tasarım

Bina inşaatı veya yıkım ve geri dönüşüm uygulamalarındaki konteynerler içinde daha kolay manevra. Optimum takviye kablo yönlendirmesi hasarı önler.
Sağlam, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Sağlam, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Yüksek aşınma ömrü sunar. Pulluk cıvataları gömme somunlar kullanır ve tamamen korumalıdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G306

Polip Kıskaç Alanı 5.7 ft³ 160 l
Ağırlık 731.9 lb 332 kg
Makine Sınıfı 5-6 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatör 5-6 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatör
Maksimum Çene Açıklığı 50 inç 1271 mm
Toplam Genişlik (Çeneler Açık) 55.3 inç 1404 mm
Arayüz Tipi S40, CW-10, Pimli S40, CW-10, Pimli
Toplam Genişlik (Çeneler Kapalı) 28.8 inç 732 mm
Toplam Yükseklik (Çeneler Açık) 35.2 inç 894 mm
Toplam Yükseklik (Çeneler Kapalı) 41.6 inç 1057 mm
Toplam Derinlik 23.6 inç 600 mm
Gerekli Hidrolik 2. Yardımcı 2. Yardımcı
Kenar Malzemesi HB500 Eş Değeri HB500 Eş Değeri
Optimum Hidrolik Akış Tutma 90 l/dk. (24 gpm) | Döndürme 33 l/dk. (9 gpm) Tutma 90 l/dk. (24 gpm) | Döndürme 33 l/dk. (9 gpm)
Maksimum Kapanma Kuvveti 3 Sh Ton 27 kN

G306 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm