G217 GC Yıkım ve Ayırma Polip Kıskacı: 587-8657

Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları G217 GC Yıkım ve Ayırma Polip Kıskacı: 587-8657

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
2.037 lb
924 kg
Kovan Tipi Seçenekleri
Gözenekli
Gözenekli

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Hassas Kontrol

Hassas Kontrol

  • Malzeme elleçleme için geniş kovan açıklığı ile üretim boyutlu yükleri taşıyın.
  • Çapraz monte silindir ile her harekette senkronize kovanlar ve toplam yük kontrolü.
  • Kenardan kenara çene teması için olan geniş kavrama durdurucularıyla büyük yüklerde tutuşu koruyun veya küçük malzemeleri toplayın, ayırın, yerleştirin ve geniş kavramayı önleyin.
  • Kir ve diğer ince malzemeleri iskelet ve gözenekli kovanlar aracılığıyla dışarı atarak operatörün yükü iyi görmesini sağlar.
  • Malzeme ayırma hızlıdır, sahada ayırmayı kolaylaştırır ve devrilme maliyetinden tasarruf sağlar.
  • Kovan hareketi sorunsuzdur ve silindir sönümleme ile kontrol edilir.
  • Entegre durdurucu, döndürücüyü kilitleyip taşıma sırasında kovanların sürüklenmesini önler.
Güçlü Performans

Güçlü Performans

  • Tek, geniş delikli silindir tasarımı, yüksek kelepçeleme gücü ve hızlı çevrim süreleri sağlar.
  • Standart Yük Tutma Valfi:
    • Operatörün kapama fonksiyonunu sürekli devreye sokmasına gerek kalmaksızın silindir ve yük üzerindeki basıncı korur ve operatör konforunu ve ergonomisini artırır.
    • Daha fazla güvenlik için, hidrolik basınç kaybı veya hortum hasarı durumunda malzemeyi güvende tutar.
    • Etkin olduğunda, polip kıskaçtaki yağ akışı engellenir, bu da yakıt tüketimini azaltır.
  • Konteyner kenarlarına ve duvarlara yakın çalışın. Polip kıskaç kovan profili; kesici kenar ve dikey duvarlar ile kenarlar arasında sıfır boşluk sağlayarak kamyonlarda, römorklarda, konteynerlerde, kutularda ve 90 derecelik açılardaki köşelere erişim sunar.
  • Büyük bakım panelleri sayesinde iç parçalara kolay erişim.
  • Yüksek torklu motor ve daha uzun servis aralıklarıyla polip kıskaçtan en iyi şekilde yararlanın.
Dayanıklı ve Sağlam

Dayanıklı ve Sağlam

  • Yüksek mukavemetli çelikten yapılmış, güçlendirilmiş kovanlar; birincil ve ikincil yıkım, geri dönüşüm, atık aktarma istasyonları, ağaç sökme, bina istinat duvarları ve daha fazlası gibi en zorlu koşullar ve uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • Kesici kenardaki gömme başlı cıvatalar ve kovanın pürüzsüz iç profili sayesinde malzeme, sorunsuz ve verimli bir şekilde dolar ve akar.
  • Polip kıskaç, dış halkada bulunan motorla birlikte, malzemeleri burmak ve koparmak için geniş bir dönüş gücüne sahiptir.
  • Dönme ve dönüşten ayrı olarak çalışan açma/kapama fonksiyonları ile hidrolik sistemde daha fazla güvenilirlik.
  • Makineyi hareket ettirmeden herhangi bir açıdan malzeme almak ve tutmak için polip kıskacı döndürüp hizalayın, böylece alt takımınızın aşınıp yıpranmasını azaltırsınız.
  • Operatör, polip kıskaç ile bütün bir yapıyı yıkma yeteneğine sahipken kabinde güvende kalır.
Güvenilir ve Bakımı Kolay

Güvenilir ve Bakımı Kolay

  • Uzun servis ömrü için yüksek torklu motor ile korumalı dönüş.
  • Yataklar ve toz keçeleri içeridedir; hasar ve döküntülerden korunur.
  • İç toz keçeleri; daha az eksenel boşluk, ek olarak işlenmiş yüzey, hasara karşı optimum koruma ve daha az yağ tüketimi sağlar.
  • Polip kıskaçlarınız için değiştirilmesi kolay, aşınmaya dayanıklı kesici kenar ile çalışmama süresini en aza indirin.
  • Tüm yağlama noktalarına ve çıkarılabilir panellere zemin seviyesinden erişim, polip kıskaç bakımını kolaylaştırır.
İhtiyaçlarınızı Karşılayacak Opsiyonlar

İhtiyaçlarınızı Karşılayacak Opsiyonlar

  • Döner ve statik polip kıskaçlar ve farklı kovan seçenekleri ile özel ihtiyaçlarınızı karşılayın.
  • G300 ve G300 GC Polip Kıskaçlar - Döner
    • G300 Serisi polip kıskaçları, hassas konumlandırma için, döner halka ve motor sayesinde sınırlama olmaksızın her iki yönde 360 derece döndürün.
    • Standart modeller: Çok ağır uygulamalar ve sık kullanım için idealdir.
    • GC modelleri: Daha hafif uygulamalar ve ara sıra kullanım için idealdir.
  • G200 GC Polip Kıskaçlar - Statik
    • Dönmeyen polip kıskaç, Tiltrotatör ile kullanıma yöneliktir.
    • Daha hafif uygulamalar ve ara sıra kullanım için idealdir.
  • Kovan Tipleri:
    • İskelet kovan: Birincil ve ikincil yıkım ve diğer zorlu uygulamalar için uygundur.
    • Kapalı kovan: En iyi performansı; büyük, hacimli malzemeler için ayırma uygulamaları ve yüksek hacimli işlemede kullanıldığında gösterir.
    • Gözenekli kovan: En büyük kapasiteye sahiptir ve en iyi, hafif malzeme yoğunlukları için yüksek hacimli işleme ve tasnif uygulamalarında kullanılır.
  • Atık elleçleme sınıflandırmasına sahip polip kıskaçlar, aynı boyuttaki standart modellere göre %33-150 daha fazla malzeme taşıyabilir.
  • Sabit üst kafa modelleri: Bazı modellerde üst kafaya sabitlenmiş, CW'ye özel ataşman değiştirici menteşe plakası bulunur. Bu, daha düşük toplam yükseklik ve daha az ağırlık sayesinde makinede daha fazla denge oluşturur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G217 GC Yıkım ve Ayırma Polip Kıskacı: 587-8657

Ağırlık 2.037 lb 924 kg
Kovan Tipi Seçenekleri Gözenekli Gözenekli

G217 GC Yıkım ve Ayırma Polip Kıskacı: 587-8657 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

G217 GC Yıkım ve Ayırma Polip Kıskacı

Büyük kaya taşıyan Yıkım ve Ayırma Polip Kıskacı

G300 serisi polip kıskaçların tam döndürme özelliği

Odun artıklarını ayıran G300 GC Serisi Polip Kıskaç

Lastik hurdalarını ayıran polip kıskaç

Kaya taşıyan G200 GC serisi polip kıskaç

Atık elleçleyen polip kıskaç

G217 GC Yıkım ve Ayırma Polip Kıskacı
Büyük kaya taşıyan Yıkım ve Ayırma Polip Kıskacı
G300 serisi polip kıskaçların tam döndürme özelliği
Odun artıklarını ayıran G300 GC Serisi Polip Kıskaç
Lastik hurdalarını ayıran polip kıskaç
Kaya taşıyan G200 GC serisi polip kıskaç
Atık elleçleyen polip kıskaç