Görüntüleme
Çeşitli şekillerdeki malzemelerin hızlı ve üretken bir şekilde elleçlenmesi ve ayrılması için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Çeşitli şekillerdeki malzemelerin hızlı ve üretken bir şekilde elleçlenmesi ve ayrılması için tasarlanmıştır.
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Polip Kıskaç Alanı | 8.5 ft³ 240 l |
| Ağırlık | 1084.7 lb 492 kg |
| Makine Sınıfı | 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Maksimum Çene Açıklığı | 55.3 inç 1404 mm |
| Dış Sarıcı Kalınlığı | 0.2 inç 6 mm |
| Toplam Genişlik (Çeneler Açık) | 61.5 inç 1562 mm |
| Arayüz Tipi | S45, S50, CW10, Pimli, Pim Kilitli S45, S50, CW10, Pimli, Pim Kilitli |
| Toplam Genişlik (Çeneler Kapalı) | 34.4 inç 875 mm |
| Toplam Yükseklik (Çeneler Açık) | 40.7 inç 1033 mm |
| Toplam Yükseklik (Çeneler Kapalı) | 47.4 inç 1205 mm |
| Toplam Derinlik | 27.6 inç 700 mm |
| Gerekli Hidrolik | 2. Yardımcı 2. Yardımcı |
| Kenar Malzemesi | HB500 Eş Değeri HB500 Eş Değeri |
| Optimum Hidrolik Akış | Tutma 131 L/dk. (35 gpm) | Döndürme 33 L/dk. (9 gpm) Tutma 131 L/dk. (35 gpm) | Döndürme 33 L/dk. (9 gpm) |
| Maksimum Kapanma Kuvveti | 4.9 Sh Ton 44 kN |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm