Görüntüleme
Düzensiz yüzeyli malzemelerin kullanıldığı malzeme elleçleme uygulamalarında en iyi sonucu verir.
Önemli Özellikler
Düzensiz yüzeyli malzemelerin kullanıldığı malzeme elleçleme uygulamalarında en iyi sonucu verir.
12 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Polip Kıskaç Alanı | 2.8 ft² 0.26 m² |
| Ağırlık | 619.5 lb 281 kg |
| Makine Sınıfı | 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Maksimum Çene Açıklığı | 59.1 inç 1500 mm |
| Toplam Genişlik (Çeneler Açık) | 65.9 inç 1673 mm |
| Toplam Genişlik (Çeneler Kapalı) | 35.6 inç 903 mm |
| Toplam Yükseklik (Çeneler Açık) | 33.1 inç 842 mm |
| Toplam Yükseklik (Çeneler Kapalı) | 23.3 inç 591 mm |
| Toplam Derinlik | 21.3 inç 540 mm |
| Minimum Kavrama Çapı | 3.9 inç 100 mm |
| Aşınma Plakası Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Kol Derinliği (Dış) | 18.9 inç 480 mm |
| Kol Derinliği (İç) | 16.5 inç 418 mm |
| Arayüz Tipi | Ataşman Arayüzü Ataşman Arayüzü |
| Gerekli Hidrolik | Tiltrotatör Yardımcısı Tiltrotatör Yardımcısı |
| Kenar Malzemesi | AR500/HB500 AR500/HB500 |
| Maksimum Kapanma Kuvveti | 4136.5 ft·lbf 18.4 kN |
| Maksimum Yük Değeri | 10582.2 lb 4800 kg |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm