GSH425 4 Dişli, 950 Litrelik Polip Ataşmanı

GSH425 4 Dişli, 950 Litrelik Polip Ataşmanı Polip Ataşmanları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kapasite
1.25 yd³
950 l
Maksimum Kaldırma Kapasitesi
22046 lb
10000 kg
Kovan Tipi Seçenekleri
Yarı açık
Yarı açık

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Daha Düşük Yakıt Tüketimi ile Yüksek Performans

Daha Düşük Yakıt Tüketimi ile Yüksek Performans

  • Daha kısa çevrim süreleriyle saatte daha fazla ton taşıyın.
  • Yeni döndürme sistemiyle hidrolik akış kapasitesini yüzde 160'a kadar artırın.
  • Daha hassas diş kavisi sayesinde toplam dolum faktörü değerini yüzde 140-200 artırın.
  • Cat Makineleri, makine ve polip kıskaç eşleştirmesini ve üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak için en uygun polip kıskaç performans ayarlarıyla önceden programlanmıştır.
  • Yeni doruklara ulaşın ve dönüş kontrolünüzü artırın. GSH polip kıskaçlarının kompakt yüksekliği, yapabileceklerinizi zenginleştirir ve iç mekan uygulamaları için idealdir.
Uzun Ömürlü Kalite

Uzun Ömürlü Kalite

  • Polip kıskacın ömrü, kaynak bağlantısı yerine daha hafif ve kuvveti dağıtan döküm parçalar kullanılmasıyla uzatılmıştır.
  • Silindirlerin aşırı zorlanması önlenmiştir; polip kıskaç yuvasındaki ağır hizmet tipi, aşınmaya dayanıklı üst ve alt durdurucular sayesinde menteşe bağlantı noktalarında ve diş uçlarındaki gereksiz aşınmanın önüne geçilmiştir.
  • Güvenebileceğiniz güç. Dişlerin iç tarafındaki dolgu yapı ve uçlar, yüksek hızlı çelikten yapılmıştır ve aşınmaya ve metalin metale sürtünmesiyle oluşan yıpranmaya dayanıklıdır. Menteşe noktaları dökümdür ve şasideki zayıf noktaları ortadan kaldırır.
  • Kolayca değiştirilen, döküm diş uçlarıyla aşınmadan etkilenen kullanım ömrü daha uzundur.
Daha Kısa Sürede Bakım Kolaylığı

Daha Kısa Sürede Bakım Kolaylığı

  • Daha kısa bakım süresi sayesinde daha uzun süre çalışın. İlk servis aralığına kadar olan kullanım süresi, yüzde 250 oranında artırılmıştır ve zemin seviyesi gresleme noktaları daha güvenlidir ve daha kolay kullanılabilir.
  • Entegre hidrolik komponentler yeniden rotalanmıştır ve diş grubunun iç tarafında korumalı durumdadır; bu da hortumlardaki gerilimi azaltarak diğer malzemelerle teması ortadan kaldırır.
  • Sökülebilir yan panellerden hidrolik sisteme diş grubu içinden kolay erişim. Diş grubunun içindeki kritik parçaları korumak için panellerde ayrıca toz keçeleri bulunur.
  • Polip kıskacın makineye takılması sırasında braketin dik konumda kalmasını sağlayan Bağlantı Braketi Desteğini kullanarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturun.
Belirli Uygulamalar İçin Geçerli Seçenekler

Belirli Uygulamalar İçin Geçerli Seçenekler

  • Uygulamanıza özel ihtiyaçlarınızı 4 veya 5 dişli modelle ve opsiyonel yarı açık veya kapalı diş tarzlarıyla karşılayın.
    • Dört dişli - kare ayak izi, vagon ve römorklarda temiz köşeler. Otomobil şasisi gibi hacimli yüklerde güvenli tutma muhafazası.
    • Beş dişli - daha küçük malzemelerin en uygun biçimde tutulması.
    • Yarı açık dişler, daha büyük çelik parçalarının veya otomobillerin taşındığı uygulamalar için idealdir.
    • Kapalı dişler, hedef yükün daha küçük ve parçalanmış hurda olduğu durumlarda en uygun seçenektir.
  • GSH420 ve GSH520 modelleri, artık mıknatıs takılabilen kılıfın alt tarafında standart bir kaldırma halkasıyla birlikte gelmektedir.
  • Diğer GSH modellerinde, polip kıskaç siparişine bir kaldırma halkası ekleme seçeneği sunulmaktadır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: GSH425 4 Dişli, 950 Litrelik Polip Ataşmanı

Kapasite 1.25 yd³ 950 l
Maksimum Kaldırma Kapasitesi 22046 lb 10000 kg
Kovan Tipi Seçenekleri Yarı açık Yarı açık
Çalışma Ağırlığı 3545 lb 1608 kg
Diş Sayısı 4 4
Malzeme Taşıyıcısı Minimum 25 ton (US) 25 ton (US)
Malzeme Taşıyıcısı Maksimum 40 ton (US) 40 ton (US)
Ekskavatör Minimum 20 ton (US) 20 ton (US)
Ekskavatör Maksimum 30 ton (US) 30 ton (US)

GSH425 4 Dişli, 950 Litrelik Polip Ataşmanı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar