Görüntüleme
Cat® GSM Polip Ataşmanları, geniş bir uygulama yelpazesi için en kapsamlı model ve boyutlara sahiptir. Bu yüksek kapasiteli GSM Polip Kıskaçları, daha az harcamayla daha fazla taşımanıza olanak tanır.
Önemli Özellikler
Cat® GSM Polip Ataşmanları, geniş bir uygulama yelpazesi için en kapsamlı model ve boyutlara sahiptir. Bu yüksek kapasiteli GSM Polip Kıskaçları, daha az harcamayla daha fazla taşımanıza olanak tanır.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Kapasite | 2.00 yd³ 1500 l |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | 44092 lb 20000 kg |
| Kovan Tipi Seçenekleri | Açık, Yarı Açık, Kapalı Açık, Yarı Açık, Kapalı |
| Diş Sayısı | 5 5 |
| Malzeme Taşıyıcısı Minimum | 40 ton (US) 40 ton (US) |
| Malzeme Taşıyıcısı Maksimum | 65 ton (US) 65 ton (US) |
| Ekskavatör Minimum | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Ekskavatör Maksimum | 45 ton (US) 45 ton (US) |