Görüntüleme
Düşük yoğunluklu topraklar ve hafif malzemeler üzerinde yürütülen çalışmalar için uygundur.
Önemli Özellikler
Düşük yoğunluklu topraklar ve hafif malzemeler üzerinde yürütülen çalışmalar için uygundur.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 30 inç 762 mm |
| Kapasite | 11.3 ft³ 320 l |
| Ağırlık | 434.3 lb 197 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Uç Yarıçapı | 44.1 inç 1121 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm