1.200 mm (47 inç) Pimli

1.200 mm (47 inç) Pimli Tesviye Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
47.2 inç
1200 mm
Kapasite
14.6 ft³
413 l
Ağırlık
632.7 lb
287 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Kova Yerleştirme

Tesviye Kovası içindeki bir iş için gerekli tüm kovaları taşır.
Cat

Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Tesviye uygulamalarında düz bir yüzey elde edilmesini sağlar.
Cat

Tahliye Deliği Yoktur

Atık imhası ve hafif malzeme uygulamaları için malzeme ve suyu muhafaza eder.
Cat

Pimler Dahildir

Pimler kovaya önceden monte edilmiş olarak gelir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.200 mm (47 inç) Pimli

Genişlik 47.2 inç 1200 mm
Kapasite 14.6 ft³ 413 l
Ağırlık 632.7 lb 287 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Kalınlığı 0.5 inç 12.7 mm
Uç Yarıçapı 33.9 inç 860 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.200 mm (47 inç) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm