Görüntüleme
Kanal açma, eğim verme, tesviye ve yüzey kaplama işlerinin optimum şekilde yapılmasını sağlar.
Önemli Özellikler
Kanal açma, eğim verme, tesviye ve yüzey kaplama işlerinin optimum şekilde yapılmasını sağlar.
| Genişlik | 55.1 inç 1400 mm |
| Kapasite | 21.5 ft³ 608 l |
| Ağırlık | 304.2 lb 138 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Uç Yarıçapı | 25.5 inç 647 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm