305 mm (12 inç), Pimli

Mercan Kovaları 305 mm (12 inç), Pimli

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
12 inç
305 mm
Kapasite
2.3 ft³
65 l
Ağırlık
271.2 lb
123 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kıyısındakiler gibi kayalıklı, mercanlı ortamlarda çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Kova Şekli

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.
Sağlam Tasarım

Sağlam Tasarım

Cat® Kovalar üstün üretkenlik, güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü için tasarlanmıştır.
Kaldırma Halkası

Kaldırma Halkası

Kovanın arkasındaki kaldırma halkası, operatörün kaldırma donanımını kullanarak hafif malzemeleri kaldırmasına olanak verir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 305 mm (12 inç), Pimli

Genişlik 12 inç 305 mm
Kapasite 2.3 ft³ 65 l
Ağırlık 271.2 lb 123 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Uç Yarıçapı 33.7 inç 855 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

305 mm (12 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.