1.500 mm (59 inç) Pimli

1.500 mm (59 inç) Pimli Kanal Temizleme Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
59.1 inç
1500 mm
Kapasite
10.2 ft³
290 l
Ağırlık
319.7 lb
145 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Uygulama

Kanal açma, eğim verme, tesviye ve yüzey kaplama işlerinin optimum şekilde yapılmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
Cat

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.
Cat

Sağlam Tasarım

Cat® Kovalar üstün üretkenlik, güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.500 mm (59 inç) Pimli

Genişlik 59.1 inç 1500 mm
Kapasite 10.2 ft³ 290 l
Ağırlık 319.7 lb 145 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 25.5 inç 647 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.500 mm (59 inç) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm