Görüntüleme
Yeniden taşıma, kelepçeleme, dozajlama, düzeltme, tesviye ve boşaltma işlemleri için mükemmel çok yönlülük.
Önemli Özellikler
Yeniden taşıma, kelepçeleme, dozajlama, düzeltme, tesviye ve boşaltma işlemleri için mükemmel çok yönlülük.
| Genişlik | 95.8 inç 2434 mm |
| Yükseklik | 42.4 inç 1078 mm |
| Ağırlık | 1801.2 lb 817 kg |
| Uzunluk | 39.2 inç 996 mm |
| Kapasite | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Çene Açıklığı | 42.8 inç 1086 mm |
| Kavrayıcı Açısı | 83 derece 83 derece |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm