1,15 m3 (1,5 yd3) Pimli

1,15 m3 (1,5 yd3) Pimli Genel Amaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
95.8 inç
2434 mm
Yükseklik
35.5 inç
901 mm
Ağırlık
959 lb
435 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde kazma, yükleme, taşıma, tesviye, düzeltme ve boşaltma işlemleri için tasarlanmıştır.
Kova Tasarımı

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda kova yükleme ve üretim performansını arttırır.
Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltarak üretkenliği artırır.
Zemin Kavrama Ataşmanları

Zemin Kavrama Ataşmanları

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,15 m3 (1,5 yd3) Pimli

Genişlik 95.8 inç 2434 mm
Yükseklik 35.5 inç 901 mm
Ağırlık 959 lb 435 kg
Uzunluk 37.1 inç 942 mm
Kapasite 1.5 yd³ 1.15 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1,15 m3 (1,5 yd3) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm