1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli

1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli Genel Amaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
94.7 inç
2406 mm
Yükseklik
33 inç
839 mm
Ağırlık
972.2 lb
441 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde kazma, yükleme, taşıma, tesviye, düzeltme ve boşaltma işlemleri için tasarlanmıştır.
Kova Tasarımı

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda kova yükleme ve üretim performansını arttırır.
Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltarak üretkenliği artırır.
Zemin Kavrama Ataşmanları

Zemin Kavrama Ataşmanları

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli

Genişlik 94.7 inç 2406 mm
Yükseklik 33 inç 839 mm
Ağırlık 972.2 lb 441 kg
Uzunluk 36.2 inç 919 mm
Kapasite 1.3 yd³ 1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm