AD30 için 14,4 m3 (18,8 yd3)

AD30 için 14,4 m3 (18,8 yd3) Boşaltma Gövdesi 14.4m3 (18.8yds3) for AD30

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Modeli
AD30
AD30
Yük Kapasitesi
66139 lb
30000 kg
Gövde Kapasitesi
18.8 yd³
14.4 m³

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

        
  • Cat yer altı kamyon gövdeleri, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. 
  •     
  • Gövde malzemeleri seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yer altı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak yapılmıştır.
Cat

        
  • Cat kamyon gövdeleri, ideal boyutta ve eksiksiz bir taşıma sisteminin parçası olarak çalışacak şekilde tasarlanmış olup yüksek üretkenlik ve en düşük maliyet/ton oranını elde etmenizi sağlar.
  •     
  • Tek kademeli vinç silindirleri, kaldırma için 10,5 saniye ve indirme için 11,2 saniyelik kısa boşaltma çevrimi süreleri sağlar.
  •     
  • Opsiyonel Kamyon Yük Yönetimi Sistemi (TPMS) kamyonun taşıdığı yükü hesaplar ve kamyon çevrim sürelerini belirler.
Cat

        
  • Cat marka gövdeler, makinelerimizle aynı fabrikada üretilir ve aynı sıkı kalite kontrol sürecinden geçer.
  •     
  • Cat makine dengesi için en uygunudur, daha iyi makine performansını destekler.
  •     
  • Kendi madencilik uygulamanızda yararlanabileceğiniz birden çok seçenek.
  •     
  • Cat kamyon gövdeleri, Cat Küresel temsilci ağı tarafından desteklenmektedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AD30 için 14,4 m3 (18,8 yd3)

Makine Modeli AD30 AD30
Yük Kapasitesi 66139 lb 30000 kg
Gövde Kapasitesi 18.8 yd³ 14.4 m³
Temel Gövde Yüksekliği 93.9 inç 2385 mm
Temel Gövde Genişliği 105.9 inç 2690 mm
Kamyon Yüksekliği – Boş Gövdenin Üst Kısmı 100.3 inç 2547 mm
Kamyon Yüksekliği – Gövde Yükleme 93.9 inç 2385 mm
Kamyon Yüksekliği – Kaldırılmış Gövdenin Üst Kısmı 220.6 inç 5602 mm
Kamyon Yüksekliği – Boşaltma Yüksekliği 22 inç 558 mm
Kamyon Uzunluğu – Tüm Gövde Aşağıda 399.7 inç 10153 mm
Kamyon Genişliği – Gövdeli Makine 105.9 inç 2690 mm
Kamyon Genişliği – Gövdesiz Makine 105.9 inç 2690 mm
Kaplama Seçenekleri Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma

AD30 için 14,4 m3 (18,8 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

UG Kamyon Boşaltma Gövdesi

UG Kamyon Boşaltma Gövdesi

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video