AD45 için 22,9 m3 (29,9 yd3)

AD45 için 22,9 m3 (29,9 yd3) Ejektör Gövdesi 22.9m3 (29.9yds3) for AD45

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Modeli
AD45
AD45
Yük Kapasitesi
88185 lb
40,000 kg
Gövde Kapasitesi
29.9 yd³
22.9 m³

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

        
  • Cat yer altı kamyon gövdeleri, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. 
  •     
  • Gövde malzemeleri seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yer altı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak yapılmıştır.
Cat

        
  • Cat kamyon gövdeleri, ideal boyutta ve eksiksiz bir taşıma sisteminin parçası olarak çalışacak şekilde tasarlanmış olup yüksek üretkenlik ve en düşük maliyet/ton oranını elde etmenizi sağlar.
  •     
  • Cat ejektör gövdeleri, gövdeyi kaldırmak zorunda kalmadan tam yükü boşaltabilecek şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle sınırlı baş üstü mesafesi olan alanlardaki operasyonlar için idealdir.
  •     
  • Opsiyonel Kamyon Yük Yönetimi Sistemi (TPMS) kamyonun taşıdığı yükü hesaplar ve kamyon çevrim sürelerini belirler.
Cat

        
  • Cat marka gövdeler, makinelerimizle aynı fabrikada üretilir ve aynı sıkı kalite kontrol sürecinden geçer.
  •     
  • Cat makine dengesi için en uygunudur, daha iyi makine performansını destekler.
  •     
  • Kendi madencilik uygulamanızda yararlanabileceğiniz birden çok seçenek.
  •     
  • Cat kamyon gövdeleri, Cat Küresel temsilci ağı tarafından desteklenmektedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AD45 için 22,9 m3 (29,9 yd3)

Makine Modeli AD45 AD45
Yük Kapasitesi 88185 lb 40,000 kg
Gövde Kapasitesi 29.9 yd³ 22.9 m³
Temel Gövde Genişliği 126 inç 3200 mm
Kamyon Yüksekliği – Boş Gövdenin Üst Kısmı 136.4 inç 3464 mm
Kamyon Yüksekliği – Gövde Yükleme 125.1 inç 3177 mm
Kamyon Yüksekliği – Boşaltma Yüksekliği* 37.8 inç 961 mm
Kamyon Uzunluğu – Tüm Gövde Aşağıda 445.9 inç 11325 mm
Kamyon Genişliği – Gövdeli Makine 126 inç 3200 mm
Kamyon Genişliği – Gövdesiz Makine 118.9 inç 3020 mm
Kaplama Seçenekleri Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma; Gövde Aşınma Plakası, harici Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma; Gövde Aşınma Plakası, harici
Not *Ölçüm, ejektör gövdesi için arka kapak aşağıdayken alınmıştır. *Ölçüm, ejektör gövdesi için arka kapak aşağıdayken alınmıştır.

AD45 için 22,9 m3 (29,9 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Ejektör Gövdesi

Ejektör Gövdesi

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video