AD45

AD45 Yeraltı Maden Kamyonları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C18
Cat® C18
Motor Gücü - EU Stage V Motor - ISO 14396:2002
598 hp
446 kW
Nominal Yük Kapasitesi
99208 lb
45000 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

GÜVENLİK

  • Hidrolik sistem nötrleme ve kapı sensörü ile makine ve operatörü kontrolsüz hareketlere karşı koruyan Standart Operatör Algılama Sistemi.
  • EU Stage V modelinde daha iyi görüş açısı sağlamak için opsiyonel ters dönüş ve kabin yükleme kameraları ile birlikte sağ tarafa monte edilen ek kamera vardır.
  • Kaymaz özellikte üst platform yüzeyleri, üst platform tutacakları, 3 noktalı kabin ve makine erişimi ile güvenli erişim ve giriş.
  • Hidrolik kaybı arızası durumunda frenlemeyi sağlamak için yayla uygulanan ve hidrolik olarak bırakılan, hidrolik basıncı ve park freni işlevi tarafından çalıştırılan servis freni sistemine sahip, mükemmel kontrol sağlayan dört köşede bulunan yağ soğutmalı fren sistemi.
  • Direksiyon şasi kilidi, gövde tespit pimleri, egzoz ısı kalkanı ve yangın koruması, patlamaya karşı koruma manşonları takılan çeki topuzu hidrolik hortumları, arka kapak tespit pimleri (ejektör gövdesi) ve motorun sıcak ve soğuk tarafı ile daha güvenli servis.
Cat

OPERATÖR KONFORU VE KONTROLÜ

  • Kumandalar, kollar, anahtarlar ve göstergeler üretkenliği en üst düzeye çıkarırken yorgunluğu en aza indirecek şekilde konumlandırılmıştır.
  • Sessiz, güvenli, rahat ve klimalı bir çalışma ortamına ek olarak, basınçlı, sıcaklık kontrollü hava sirkülasyonu sağlayan opsiyonel ses yalıtımlı ROPS kabin.
  • Bel ve uyluklardaki basıncı azaltan kalın minderli ergonomik, tamamen ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk ve güvenli, konforlu koruma sağlayan geniş, geri çekilebilir emniyet kemerleri.
  • Rahat bir sürüş pozisyonu, güvenli şekilde kavrama ve daha fazla kontrol sağlayan yatırma özellikli konforlu direksiyon simidi.
  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ve Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS), operatörü titreşimden yalıtarak daha konforlu bir sürüş sağlamak için ana şasiye sağlam bir şekilde monte edilmiştir.
Cat

ÜRETKENLİK VE PERFORMANS

  • Yük boşaltıldığında yük çevrimi bilgilerini otomatik olarak kaydederek operatöre gerçek zamanlı yükleme verileri sunan ve bunları indirme için sınıflandıran Kamyon Yükü Ölçüm Sistemi.
  • Otomatik Geciktirici Kumandası (ARC), eğimde geciktirmeyi elektronik olarak kontrol ederek daha hızlı yokuş aşağı taşımalar ve artan üretkenlik için operatörün optimum motor devirlerini korumasına olanak tanır.
  • Kaldırma için 16 saniye ve indirme için 21 saniyelik kısa boşaltma çevrimi süreleri sağlayan tek kademeli vinç silindirleri.
Cat

GÜÇLÜ VE VERİMLİ

  • Hızlı tepki, yüksek üretkenlik ve üstün servis ömrü için verimli yakıt yönetimi sağlayan Cat C18 motoru.
  • Azami verimlilik ve hızlı çevrim süreleri sağlamak için şanzıman kavrama noktalarıyla tamamen uyumlu tork artışı.
  • Tork Konvertör Kilidi, tork konvertöründen güç alırken elde edilen maksimum çekiş gücü ile kilit kavraması devredeyken elde edilen doğrudan tahrik verimliliği ve performansını bir araya getirir.
  • Mekanik Kumandalı Elektronik Birim Enjeksiyonu (MEUI™) adlı yüksek basınçlı doğrudan enjeksiyonlu yakıt sistemi, motor performansını ve yakıt tüketimini optimize etmek için operatör isteklerini ve sensör verilerini elektronik olarak takip eder.
  • Cat'in yedi hızlı, planet dişli güç kaydırmalı şanzımanı, geniş çeşitlilikteki çalışma hızlarında sabit güç sağlamak için doğrudan enjeksiyonlu Cat C18 dizel motor ile uyumludur.
Cat

KAMYON GÖVDELERİ

  • En uygun güç, kapasite ve dayanıklılık için tasarlanmış Cat kamyon gövdeleri.
  • En uygun yapısal güvenilirlik, dayanıklılık ve uzun ömür için entegre şasili olarak tasarlanmış ve eşleştirilmiştir.
  • En düşük maliyet/ton oranında en verimli taşıma çözümü için İki Cat gövde stili, boşaltma gövdesi ve ejektör gövdesi.
  • Kolayca çıkarılabilen ejektör gövdesi ve takılan boşaltma gövdesi ile artan çok yönlülük.
Cat

GÜVENİLİRLİK VE DAYANIKLILIK

  • Bükülme kuvvetlerine karşı koymak için sert şasi kirişleriyle kutu kesitli şasi tasarımı; yapısal ömrünü optimize edecek şekilde kaynak noktaları ve malzemeleri.
  • Dahili gerilimi düşüren ve dayanıklılığı artıran tam serbest akslara ek olarak artan servis ömrü sunan haddelenmiş oluklar.
  • Daha uzun şasi ömrü ve konforlu sürüş için servis yolu güçlerini dağıtan iki bağımsız değişken geri tepmeli süspansiyon silindiri.
  • Bakım işlemleri arasında uzun ömür sağlamak için tasarlanan kanıtlanmış planet dişli güç kaydırmalı şanzıman.
  • Revizyona uygun tasarlanmış olup ikinci ve üçüncü kullanım ömürleri sağlayan şasi, güç aktarma sistemi, motor ve komponentler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AD45

Motor Modeli Cat® C18 Cat® C18
Motor Gücü - EU Stage V Motor - ISO 14396:2002 598 hp 446 kW
Motor Gücü - Tier 3 Motor - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
Motor Gücü - VR Motor - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
İç çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1104.53 inç³ 18.1 l
Not (1) Güç değerleri, belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde 2.000 dev/dak. azami devir için geçerlidir. Güç değerleri, belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde 2.000 dev/dak. azami devir için geçerlidir.
Not (2) Tüm değerlendirme koşulları ISO/TR14396:2002'yi temel alır. Değerlendirmeler 100 kPa (29,5 inHg) toplam barometrik basınç, 1 kPa (0,295 inHg) buhar basıncı ve 25° C (77° F) sıcaklık içeren emme havası koşullarında yapılmıştır. Performans, Direktif 97/68/EC'deki 40 CFR Bölüm 1065 ve EU teknik özelliklerinde belirtilen EPA özelliklerine sahip yakıt kullanılarak, 15° C sıcaklıkta 0,845-0,850 kg/L @ (59° F sıcaklıkta 7,05-7,09 lb/gal) yoğunlukla ve 40° C (104° F) yakıt emme sıcaklığında ölçülmüştür. Tüm değerlendirme koşulları ISO/TR14396:2002'yi temel alır. Değerlendirmeler 100 kPa (29,5 inHg) toplam barometrik basınç, 1 kPa (0,295 inHg) buhar basıncı ve 25° C (77° F) sıcaklık içeren emme havası koşullarında yapılmıştır. Performans, Direktif 97/68/EC'deki 40 CFR Bölüm 1065 ve EU teknik özelliklerinde belirtilen EPA özelliklerine sahip yakıt kullanılarak, 15° C sıcaklıkta 0,845-0,850 kg/L @ (59° F sıcaklıkta 7,05-7,09 lb/gal) yoğunlukla ve 40° C (104° F) yakıt emme sıcaklığında ölçülmüştür.
Not (3) Stage V motorlarda 3.048 m (10.000 fit), Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer motorlarda 2.700 m (8.858 fit) ve Tier 2/Stage II'ye eşdeğer VR motorlarda 3.505 m (11.500 ft) rakıma kadar azami devirde minimum motor gücü düşürme* gerekir. Stage V motorlarda 3.048 m (10.000 fit), Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer motorlarda 2.700 m (8.858 fit) ve Tier 2/Stage II'ye eşdeğer VR motorlarda 3.505 m (11.500 ft) rakıma kadar azami devirde minimum motor gücü düşürme* gerekir.
Not (4) Opsiyonel Havalandırma Azaltma Paketi mevcuttur. Opsiyonel Havalandırma Azaltma Paketi mevcuttur.
Not (5) Tier 3 ve Stage IIIA'ya eşdeğer emisyonlara sahip opsiyonel motor da mevcuttur. Tier 3 ve Stage IIIA'ya eşdeğer emisyonlara sahip opsiyonel motor da mevcuttur.
Not (6) U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan opsiyonel motor mevcuttur. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan opsiyonel motor mevcuttur.
Not (7) *<5 % *<5 %
Nominal Yük Kapasitesi 99208 lb 45000 kg
Brüt Makine Kütlesi 196765 lb 89250 kg
Nakliye Kütlesi (Stage V Motor Modeli) 96225 lb 43645 kg
Nakliye Kütlesi (Stage V Motor Modelleri) 94415 lb 42825 kg
Gövde Kapasiteleri 18,0-25,1 m³ (23,5-32,8 yd³) 18,0-25,1 m³ (23,5-32,8 yd³)
Çalışma Kütlesi 91285 lb 41405 kg
Çalışma Kütlesi - Ön Aks 64565 lb 29285 kg
Çalışma Kütlesi - Arka Aks 26720 lb 12120 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük 190495 lb 86405 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük - Ön Aks 89235 lb 40475 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük - Arka Aks 101260 lb 45930 kg
Çalışma Kütlesi 88320 lb 40060 kg
Çalışma Kütlesi - Ön Aks 61225 lb 27770 kg
Çalışma Kütlesi - Arka Aks 27095 lb 12290 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük 187530 lb 85060 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük - Ön Aks 85355 lb 38715 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük - Arka Aks 102175 lb 46345 kg
Boş - Ön Aks 70.7% 70.7%
Boş - Arka Aks 29.3% 29.3%
Yüklü - Ön Aks 46.8% 46.8%
Yüklü - Arka Aks 53.2% 53.2%
Boş - Ön Aks 69.3% 69.3%
Boş - Arka Aks 30.7% 30.7%
Yüklü - Ön Aks 45.5% 45.5%
Yüklü - Arka Aks 54.5% 54.5%
Kaldırma 15 Saniye 15 Saniye
Daha Düşük 21 Saniye 21 Saniye
Toplam Çevrim Süresi 36 Saniye 36 Saniye
Kaldırma 14 Saniye 14 Saniye
Daha Düşük 21 Saniye 21 Saniye
Toplam Çevrim Süresi 35 Saniye 35 Saniye
Boşaltma Gövdesi - 1 23.6 yd³ 18 m³
Boşaltma Gövdesi - 2 - Standart 27.9 yd³ 21.3 m³
Boşaltma Gövdesi - 3 32.8 yd³ 25.1 m³
Ejektör Gövdesi 29.9 yd³ 22.9 m³
Not Yığılı SAE 2:1. Yığılı SAE 2:1.
Dış Açıklık Yarıçapı* 371 inç 9420 mm
İç Açıklık Yarıçapı* 209 inç 5310 mm
Şasi Salınımı 10° 10°
Artikülasyon Açısı 42.5° 42.5°
Not *Mesafe boyutları yalnızca referans amaçlı verilmiştir. *Mesafe boyutları yalnızca referans amaçlı verilmiştir.
İleri - 1 4.4 mil/sa 7 km/sa
İleri - 2 5.9 mil/sa 9.5 km/sa
İleri - 3 8 mil/sa 12.9 km/sa
İleri - 4 10.8 mil/sa 17.3 km/sa
İleri - 5 14.6 mil/sa 23.5 km/sa
İleri - 6 19.7 mil/sa 31.7 km/sa
İleri - 7 26.4 mil/sa 42.4 km/sa
Geri - 1 4.2 mil/sa 6.8 km/sa
Geri - 2 5.6 mil/sa 9 km/sa
Not Standart 29,5 × R29 lastiklerle elde edilen maksimum seyir hızları. Standart 29,5 × R29 lastiklerle elde edilen maksimum seyir hızları.
Motor Karteri - Filtreli 16.9 gal (ABD) 64 l
Şanzıman 15.9 gal (ABD) 60 l
Hidrolik Deposu 70.3 gal (ABD) 266 l
Soğutma Sistemi 22.5 gal (ABD) 85 l
Ön Diferansiyel ve Nihai Tahrik Mekanizmaları 20.3 gal (ABD) 77 l
Arka Diferansiyel ve Nihai Tahrik Mekanizmaları 21.9 gal (ABD) 83 l
Yakıt Deposu 201.8 gal (ABD) 764 l
Lastik Boyutu 29,5 × R29 29,5 × R29
Standartlar ROPS/FOPS sertifikalı kabin ROPS/FOPS sertifikalı kabin
Diferansiyel Oranı 3.46:1 3.46:1
Nihai Tahrik Oranı 5.65:1 5.65:1
Toplam Düşürme Oranı 19.55:1 19.55:1

AD45 Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Kabin içinde 12 V güç kaynağı
  • Alternatör, 95 Amp
  • Yardımcı marş prizi
  • Akü ayırma anahtarı, zemin seviyesinde
  • Devre kesici, 80 amp
  • Korozyon koruması püskürtülmüştür
  • Arıza teşhis soketi
  • Elektrikli başlatma, 24 V
  • Motor kapatma anahtarı, zemin seviyesi
    – Sol ön taraf
  • Aydınlatma
    – kısıcı anahtarlı farlar, LED
    – Fren ve arka lambalar
    – Arka çalışma lambası (kabine monte), LED
    – Geri vites lambaları, LED
  • Düşük bakım gerektiren aküler
  • Geri vites alarmı
  • Çalıştırma ve şarj sistemi

OPERATÖR ORTAMI

  • Cat Elektronik İzleme Sistemi (Cat EMS)
  • Elektrikli kornalar
  • Göstergeler:
    – Motor soğutucu sıvı sıcaklığı
    – Şanzıman soğutucu sıvı sıcaklığı
    – Hidrolik yağı sıcaklığı
    – Yakıt seviyesi
    – Hız göstergesi
    – Takometre
  • Gösterge lambaları
    – İkaz lambası
    – Gövde yukarıda konumu uyarısı
    – Uzun far
    – Kalan fren basıncı uyarısı
    – Geciktirici uygulama
    – Dönüş sinyali
  • Düşük hidrolik seviyesi uyarısı
  • Açık operatör kabini ROPS/FOPS yapısı
  • Operatör algılama sistemi (otomatik park freni)
  • Dikiz aynaları
  • Geri çekilebilir emniyet kemerli Cat Comfort TLV2 süspansiyonlu koltuk
  • Eğitmen/yolcu koltuğu ve emniyet kemeri
  • Ayarlanabilir ve teleskopik direksiyon
  • Dönüş sinyali göstergeleri

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C18 ATAAC dizel motor, 6 silindirli
  • Otomatik fren geciktirici kumandası
  • Otomatik vites şanzımanı 7 ileri/2 geri hızlı
  • Gaz kesme kontrollü vites değiştirme
  • Motor hava emişi ön filtresi
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Egzoz, turbo bölmesi kalkanı
  • Dört tekerden çekiş
  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Programlanabilir zemin hızı sınırlandırma
  • Programlanabilir dişli bloğu, tabla kalkıkken
  • Radyatör kapağı manuel açma;Çapraz akışlı radyatör
  • İkincil direksiyon sistemi
  • SAFR™ tam hidrolik, muhafazalı, yağlı çoklu disk frenler
  • Tork konvertörü, otomatik kilitleme ile standart

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Gövde, boşaltma, (21,3 m³, 27,9 yd³)
  • Katalitik egzoz arıtma/susturucu grubu
  • Merkezi yağlama noktaları
  • Etiketler, uluslararası resim grafikler
  • Çift yakıt deposu
  • Motor ve şanzıman göbeği korumaları
  • Çamurluklar, ön, arka kanatçıklar
  • Yangın koruması
  • Yakıt sistemi manuel kapatma tapası
  • Ön aks süspansiyonu
  • Şasi kaldırma pabuçları
  • Ön ve arka römork çekme pimi
  • Ön kauçuk tamponlar
  • Göstergeler, fren basıncı
  • Tutamak (üst platforma çıkma/inme)
  • Çeki topuzu, belden kırmalı ve salınımlı
  • Kullanma ve Bakım Kılavuzu – İngilizce ve seçilebilecek diğer geçerli diller
  • S·O·S portu
    – Soğutucu sıvı
    – Motor yağı
    – Hidrolik yağı
    – Şanzıman yağı
  • Açılır radyatör ızgarası
  • Lastikler ve jantlar: Makine fiyat listesinin zorunlu ataşmanlar bölümünden bir lastik seçilmelidir. Baz makine fiyatına standart iç lastiksiz jant bedeli dahildir.

AD45 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Akü kapatma
    – Zemin seviyesi yalıtımı, kabin içi yalıtım anahtarı
    – Zemin seviyesi yalıtımı, motor kapatma anahtarı
    – Zemin seviyesi yalıtımı, kabin içi yalıtımı, motor kapatma anahtarı
  • Gövde boşaltma
    – Gövde (18,0 m³, 23,5 yd³)
    – Gövde (25,1 m³, 32,8 yd³)
  • Gövde ejektörü
    – Ejektörü (22,9 m³, 30,0 yd³)
  • Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma
    – 10 mm (0,4 inç), gövde boşaltma (18,0 m³, 23,5 yd³)
    – 10 mm (0,4 inç), gövde boşaltma (21,3 m³, 27,9 yd³)
    – 10 mm (0,4 inç), gövde boşaltma (25,1 m³, 32,8 yd³)
    – 10 mm (0,4 inç), gövde ejektörü (22,9 m³, 30,0 yd³)
  • Gövde aşınma plakası, dış
    – 16 mm (0,62 inç), gövde, boşaltma (18,0 m³, 23,5 yd³)
    – 16 mm (0,62 inç), gövde, boşaltma (21,3 m³, 27,9 yd³)
    – 16 mm (0,62 inç), gövde, boşaltma (25,1 m³, 32,8 yd³)
  • Kamera
    – Arkaya bakan renkli
    – Yükleme renkli
  • Nakliye için tahribata karşı koruma kapağı
  • Motor opsiyonları
    – Motor, Stage V
    – Motor, Havalandırma Azaltma (VR)
    – Tier 3'e Eşdeğer
    – Son işlem opsiyonları (yalnızca VR motorla kullanım için)
  • DPF (Akış) Filtresi
  • Hızlı dolum sistemi
    – Soğutucu sıvı
    – Motor yağı
    – Yakıt (çift depo)
    – Hidrolik yağı
    – Şanzıman yağı
  • Yangın söndürme sistemi
    – Ansul, ıslak
  • Sıvılar
    – Arktik yakıt
    – Arktik soğutucu sıvı
  • Tutacak Uzantısı
  • Yağlama sistemi
    – Otomatik, boşaltma veya ejektör gövdesi
    – Merkezi, ejektör gövdesi
  • Maden taşımacılığı
    – Maden taşımacılığı uyumlu ön şasi (punta kaynaklı)
    – Maden taşımacılığı uyumlu boşaltma gövdesi (punta kaynaklı)
    – Maden taşımacılığı uyumlu ejektör gövdesi (punta kaynaklı)
  • Operatör kabini, ROPS/FOPS kapalı
    – Klima
    – Kabin basınçlandırıcı ve filtre
    – Tavan lambası
    – Isıtma cihazı
    Telsiz ve hoparlörler için telsize uygun bölme
    – Güneşlik
    – Cam, kızaklı kabin kapısı
  • Park Freni Anahtarı Devreye Sokma
    –Devreye sokmak için itin
    –Devreye sokmak için çekin
  • Yük
    – Kamyon Yükü Ölçüm Sistemi (TPMS)
    – TPMS için uzaktan görüntüleme
  • Yansıtıcı bant
  • Jantlar
    – Jant tanımlama numaralandırması
    – Yedek, iç lastiksiz
  • Koltuk
    – Süspansiyonlu koltuk Cat Comfort TLV2, vinil
    – Süspansiyonlu koltuk T şeklinde, mekanik
  • Koltuk kılıfı
    – T şeklinde ve Cat Comfort TLV2
    – Koltuk kılıfı, yolcu
  • Servis araçları
    – Halkalı cıvatalar, boşaltma veya ejektör
    – Teşhis kutusu
    – Vinç silindiri destekleri (gövdenin çıkarılması için)
    – Fren aşınma göstergesi
    – Ek kalıp sistemi için referans yedek parça kılavuzu mevcuttur
  • Anahtarlar
    – Motor kapatma, yangın söndürme aktivasyonu
    – Rölanti zamanlayıcı
    – Motor kapatma, yangın söndürme aktivasyonu/rölanti zamanlayıcı
  • Teknoloji
    – Product Link Elite (PLE) sistemi
  • Lastik paketleri
    – Lastik, 29,5 × R29 VSNT Bridgestone
    – Lastik, 29,5 × R29 VSDL Bridgestone
  • Tork konvertörü, yüksek rakım, 3.000 m (9.842 ft) ve yukarısı
  • NOT: Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yorgun ve dikkati dağılmış ekipman operatörleri her gün her maden sahasında bulunur ve sonuçları maliyetli, hatta ölümcül olabilir. Cat® MineStar™ Detect, yorgunluğu ve dikkat dağınıklığını tespit etmenize ve bunları gerçek zamanlı olarak gidermenize yardımcı olabilir. Aboneliğe dayalı bu teklif, eksiksiz bir yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yönetimi programı oluşturmanıza yardımcı olmak için sektör lideri Sürücü Güvenlik Sistemi teknolojimizi risk değerlendirmeleri, uzmanlık, değişiklik yönetimi eğitimi ve genel eğitim desteğiyle birleştirme seçeneği sunmaktadır.

Kullanılabilirliği teyit edip abonelik satın almak için Caterpillar temsilcinizle iletişime geçin. Abonelik koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeraltı için Cat® MineStar™ Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Verileri değer zincirinde yukarı ve aşağı otomatik olarak kaydedip izleyerek nelerin işe yaradığını belirlemenize ve işe yaramayanları düzeltmenize yardımcı olacak bilgiler sağlar. Tescilli yüksek hassasiyetli yer altı konumlandırma teknolojimiz sayesinde madenler, personeli ve varlıkları metre altı hassasiyetle izleyebilir. Bu aynı zamanda kritik çevrim bilgilerine erişmenizi de sağlar, böylece makine kullanımını ve operasyonların genel verimliliğini daha iyi anlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı iki yönlü görev yönetimi, üretkenliği olumlu yönde etkileyen temel veriler sağlar ve tüm madencilik operasyonunuzu optimize etmenize yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin

Sanal Tur

AD45 modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

Turu Başlat
close

Medya Galerisi

AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon

AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon

AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon

AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon

AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon

AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon

AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon

AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon
AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon
AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon
AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon
AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon
AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon
AD45 Yeraltı Belden Kırmalı Kamyon

AD45 Videosu

UG Truck Video

HRV Bağlılık Videosu

AD45 Videosu
UG Truck Video
HRV Bağlılık Videosu

360 View
360 View

AD45 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR