R1600H

Yeraltı Madenciliği Yük Çekme Boşaltma (LHD, Load Haul Dump) Yükleyicileri R1600H

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C11
Cat® C11
Motor Gücü - Tier 3 Motor - ISO 14396:2002
271 hp
202 kW
Nominal Yük Kapasitesi
22487 lb
10200 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

12 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

GÜVENLİK

  • Daha fazla görüş için büyük cam açıklıkları ve kabine ve makineye 3 noktadan erişim sağlamak için her iki tarafta büyük tutma kolları.
  • Operatör Algılama Sistemi, makine ve operatörü kontrolsüz hareketlere karşı korur.
  • Entegre Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ve Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS), şasiye esnek montajlıdır.
  • Modüle edilmiş hidrolik basınçla tahrik edilen servis freni sistemi ve yayla uygulanan ve sıvı serbest bırakılan park freni işlevi, hidrolik arızası durumunda frenlemeyi garanti eder.
  • Motorun sıcak ve soğuk tarafı, menteşeli göbek korumaları, kova kontrol grubu güvenlik pimleri, zemin seviyesi bölmesi yan göstergeleri ve zemin seviyesinde üç adet motor kapatma anahtarı ile daha güvenli servis.
Cat

OPERATÖR KONFORU VE KONTROLÜ

  • Klima temiz, basınçlı, sıcaklık kontrollü hava devridaimi sağlar.
  • Opsiyonel olarak sunulan ses yalıtımlı ROPS kabin sessiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
  • Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve yorgunluğu en aza indirmek için konumlandırılmış kontroller, kollar, anahtarlar ve göstergeler ile makinenin tüm hareketliliğini tek bir kontrolör ile kontrol etmeyi mümkün kılan STIC™ sistemi mevcuttur.
  • Dört köşede bulunan yağ soğutmalı fren sistemi mükemmel kontrol sağlar.
  • Her zaman maksimum çekiş ve denge için dört tekerleğin zeminle temasını sağlayan salınımlı arka aks ve lastik aşınmasını azaltan ve düzgün olmayan arazilerde çekişi en üst düzeye çıkaran no-spin arka diferansiyel.
Cat

ÜRETKENLİK VE PERFORMANS

  • Hızlı hidrolik ve silindir tepkisi ve güçlü kaldırma kuvvetleri sağlayan yüksek hidrolik akış oranlarının yanı sıra olağanüstü güç, performans ve dayanıklılık sunan geniş çaplı yatırma ve kaldırma silindirleri.
  • Elektronik otomatik vitesli şanzıman operatör verimliliğini artırır ve makine performansını optimize eder.
  • Başarısı kanıtlanmış olan Z-Bar bağlantı geometrisi, daha iyi kova yükleme ve malzeme tutumu kabiliyeti için yüksek koparma kuvveti üretir ve daha iyi bir raf arkası açısına sahiptir.
  • Opsiyonel sarsıntısız yürüyüş sistemi, kaldırma kolu ve kovanın öne ve arkaya yatma miktarını azaltırken, hızlı çevrim süreleri için yükleme ve taşıma işlemleri sırasında 5 km/sa. (3 mil/sa.) üzerindeki hızlarda hareket etme konusunda operatörlere güven verir.
  • Mekanik Kumandalı Elektronik Birim Enjeksiyonu (MEUI™, Mechanically Actuated, Electronic Unit Injection) adlı yüksek basınçlı doğrudan enjeksiyonlu yakıt sistemi, motor performansını optimize etmek için operatör isteklerini ve sensör verilerini elektronik olarak takip eder.
Cat

GÜÇ VE VERİMLİLİK

  • Verimli ve güçlü Cat C11 motor, en zorlu madencilik uygulamalarında maksimum maden taşıma ve yükleme performansı sunar.
  • Motor ve şanzımanın sisteme komple entegrasyonu yakıt verimliliği ve akıcı çalışma sağlar.
  • Dik eğimlerde kazma, maden taşıma ve hareket sırasında benzersiz çekiş kuvveti ve ayrıca maksimum verimlilik ve hızlı çevrim süreleri için şanzıman vites değiştirme noktaları ile etkili bir şekilde uyumlu tork artışı sağlar.
  • Tekerleklere daha fazla güç aktaran yüksek kapasiteli tork konvertörü sayesinde üstün güç aktarma sistemi verimliliği.
  • Cat nihai tahrikleri zemine maksimum gücü aktarmak için planet dişli güç kaydırmalı şanzıman ile birlikte bir sistem olarak çalışır.
Cat

KOVALAR VE G.E.T.

  • Dört boşaltma kovası boyutu, bir ejektör kovası seçeneği ve bir cıvatalı bağlantı seçeneği ile optimum yüklenebilirlik ve yapısal güvenilirlik sağlayan kovaların tümü, performans özelliklerine uyacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
  • Mekanik bir sistemin değiştirme basitliğiyle kaynaklı parça güvenilirliği sağlayan Cat Modüler Segment Kaynaklı Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) Sistemi.
  • Kova kenarları için Cıvatalı Yarım Ok (BOHA) GET, standart kaynaklı GET'ten daha fazla aşınma malzemesi sunar ve hızlı ve kolay sökme ve değiştirme sağlayan cıvatalı bir tasarıma sahiptir.
  • Aşınarak diğer parçaları koruyan şeritler ve Cat taban kaplamaları gibi diğer aşınma paketleri, kenarların hasar görmesini önler ve yüksek maliyetli kova yeniden üretim ihtiyacını azaltır.
  • Cat Bucket Pro Uygulaması, bakımları planlamanıza, envanteri yönetmenize ve maliyet/ton değerini bilmenize yardımcı olmak için GET performansı hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar.
Cat

GÜVENİLİRLİK VE DAYANIKLILIK

  • Derin penetrasyon ve tamamen tutarlı kaynaklar ile yükleme ve taşıma çevrimleri sırasında oluşan aşırı kuvvetlere dayanacak şekilde tasarlanmış şasi.
  • Yağ soğutmalı pistonlar, ısı dağılımını artırır ve piston ömrünü uzatır.
  • Yayılan çeki topuzu tasarımı, kuvvetleri dağıtmak ve yatak ömrünü uzatmak için üst ve alt çeki topuzu plakaları arasındaki mesafeyi artırırken çeki topuzu plakalarının daha kalın olması şekil bozulmasını azaltır.
  • Döküm çelik çapraz borulu ağır hizmet tipi çelik kaldırma kolları, yükleme ve maden taşıma sırasında karşılaşılan şiddetli yüklerin verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak servis ömrünü uzatır.
  • Şasi, güç aktarma sistemi, motor ve komponentler revizyona uygun tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R1600H

Motor Modeli Cat® C11 Cat® C11
Motor Gücü - Tier 3 Motor - ISO 14396:2002 271 hp 202 kW
Motor Gücü - VR Motor - ISO 14396:2002 271 hp 202 kW
İç çap 5.1 inç 130 mm
Strok 5.5 inç 140 mm
Silindir Hacmi 680.4 inç³ 11.1 l
Not (1) Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde 1.800 dev/dak. azami devirde uygulanan güç değerleri. Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde 1.800 dev/dak. azami devirde uygulanan güç değerleri.
Not (2) Tüm değerlendirme koşulları ISO/TR14396:2002'yi temel alır. Değerlendirmeler 100 kPa (29,5 inHg) toplam barometrik basınç, 1 kPa (0,295 inHg) buhar basıncı ve 25° C (77° F) sıcaklık içeren emme havası koşullarında yapılmıştır. Performans, Direktif 97/68/EC'deki 40 CFR Bölüm 1065 ve EU teknik özelliklerinde belirtilen EPA özelliklerine sahip yakıt kullanılarak, 15° C sıcaklıkta 0,845-0,850 kg/L @ (59° F) yoğunlukla ve 40° C (104° F) yakıt emme sıcaklığında ölçülmüştür. Tüm değerlendirme koşulları ISO/TR14396:2002'yi temel alır. Değerlendirmeler 100 kPa (29,5 inHg) toplam barometrik basınç, 1 kPa (0,295 inHg) buhar basıncı ve 25° C (77° F) sıcaklık içeren emme havası koşullarında yapılmıştır. Performans, Direktif 97/68/EC'deki 40 CFR Bölüm 1065 ve EU teknik özelliklerinde belirtilen EPA özelliklerine sahip yakıt kullanılarak, 15° C sıcaklıkta 0,845-0,850 kg/L @ (59° F) yoğunlukla ve 40° C (104° F) yakıt emme sıcaklığında ölçülmüştür.
Not (3) Tier 3 Motor için 3.048 m (10.000 ft), VR Motor için 1.828 m (6.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekmez. Tier 3 Motor için 3.048 m (10.000 ft), VR Motor için 1.828 m (6.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekmez.
Not (4) Opsiyonel Havalandırma Azaltma paketi mevcuttur. Opsiyonel Havalandırma Azaltma paketi mevcuttur.
Not (5) U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri emisyonlara sahip opsiyonel motor da mevcuttur. U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri emisyonlara sahip opsiyonel motor da mevcuttur.
Nominal Yük Kapasitesi 22487 lb 10200 kg
Brüt Makine Kütlesi 97453 lb 44204 kg
Statik Devirme Yükü - Düz - Kaldırma Kolları Yatay 57110 lb 25905 kg
Statik Devirme Yükü - Tam Dönüş - Kaldırma Kolları Yatay 46067 lb 21803 kg
Koparma Kuvveti - Yatırma (ISO) 39524 lb 17928 kg
Koparma Kuvveti - Kaldırma (ISO) 42333 lb 19202 kg
Çalışma Kütlesi* 66469 lb 30150 kg
Çalışma Kütlesi* - Ön Aks 28404 lb 12884 kg
Çalışma Kütlesi* - Arka Aks 38065 lb 17266 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* 88956 lb 40350 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* - Ön Aks 62011 lb 28128 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* - Arka Aks 26944 lb 12222 kg
Not *Hesaplanan ağırlıklar. *Hesaplanan ağırlıklar.
İleri - 1 2.8 mil/sa. 4.5 km/sa.
İleri - 2 5.6 mil/sa. 9 km/sa.
İleri - 3 10.4 mil/sa. 16.8 km/sa.
İleri - 4 17.1 mil/sa. 27.5 km/sa.
Geri - 1 3.1 mil/sa. 5 km/sa.
Geri - 2 6.8 mil/sa. 11 km/sa.
Geri - 3 11.8 mil/sa. 19 km/sa.
Geri - 4 18.2 mil/sa. 29.3 km/sa.
Kaldırma 7.6 sn. 7.6 sn.
Boşaltma 1.6 sn. 1.6 sn.
İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma 2 sn. 2 sn.
Toplam Çevrim Süresi 11.2 sn. 11.2 sn.
Kova Kapasiteleri 4,2-5,9 m³ (5,5-7,7 yd³) 4,2-5,9 m³ (5,5-7,7 yd³)
Boşaltma Kovası - 1 5.5 yd³ 4.2 m³
Boşaltma Kovası - 2 - Standart Kova 6.3 yd³ 4.8 m³
Boşaltma Kovası - 3 7.3 yd³ 5.6 m³
Boşaltma Kovası - 4 7.7 yd³ 5.9 m³
Ejektör Kova 6.3 yd³ 4.8 m³
Cıvata Bağlantılı Kova 6.9 yd³ 5.3 m³
Dış Açıklık Yarıçapı* 261.3 inç 6638 mm
İç Açıklık Yarıçapı* 129.6 inç 3291 mm
Aks Salınımı 10° 10°
Artikülasyon Açısı 42.5° 42.5°
Not *Mesafe boyutları yalnızca referans amaçlı verilmiştir. *Mesafe boyutları yalnızca referans amaçlı verilmiştir.
Lastik Boyutu 18 × R25 18 × R25
Motor Karteri - Filtreli 8.98 gal (ABD) 34 l
Şanzıman 12.4 gal (ABD) 47 l
Hidrolik Deposu 33 gal (ABD) 125 l
Soğutma Sistemi 16.1 gal (ABD) 61 l
Ön Diferansiyel ve Nihai Tahrik Mekanizmaları 21.1 gal (ABD) 80 l
Arka Diferansiyel ve Nihai Tahrik Mekanizmaları 21.1 gal (ABD) 80 l
Yakıt Deposu 105.7 gal (ABD) 400 l
İkincil Yakıt Deposu - Varsa 87.2 gal (ABD) 330 l
Standartlar ROPS/FOPS sertifikalı kabin ROPS/FOPS sertifikalı kabin

R1600H Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 95 A
  • Akü ayırma anahtarı, zemin seviyesinde
  • Düşük bakım gerektiren aküler
  • Arıza teşhis soketi
  • Motor kapatma anahtarı
  • Aydınlatma:
    • – Harici, ön, arka, halojen
    • – Stop, tek, halojen
  • Yuva grubu, yardımcı marş
  • Marş motoru, elektrikli, 24 volt
  • Çalıştırma ve şarj sistemi

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER

  • Lastikler, Zorunlu Ataşmanlar bölümünden seçilmelidir.
    • – Lastik, 18 × R25 VSMS L5S Bridgestone

OPERATÖR ORTAMI

  • Otomatik Fren Uygulaması (ABA)
  • Kabin, ROPS ve/veya FOPS sertifikalı
  • Renkli Çok Amaçlı Ekran (CMPD):
    • – Ön ve arka fren göstergeleri
    • – Şanzıman basıncı
    • – Sistem arıza teşhisi
    • – Kalan fren uyarısı
  • Korna, elektrikli
  • Gösterim/göstergeler:
    • – Hız göstergesi/takometre
    • – Yakıt seviyesi
    • – Hidrolik yağı sıcaklığı
    • – Motor soğutma sıvısı sıcaklığı
    • – Şanzıman yağı sıcaklığı
  • Operatör Algılama Sistemi
  • Pilot hidrolik ekipman kumandaları (tek kumanda kolu)
  • Geri çekilebilir emniyet kemerli süspansiyonlu operatör koltuğu:
    • – Koltuk, süspansiyonlu, vinil
  • İkincil direksiyon sistemi
  • STIC™ direksiyon
  • Gaz Kelebeği:
    • – Pedal, gaz kelebeği

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Fren aks soğutması
  • Radyatör manuel ayırma anahtarı
  • Katalitik egzoz arıtma/susturucu
  • Kova boşaltma (4,8 m3/6,3 yd3)
  • Etiketler, uluslararası resim grafikler
  • Çeki demiri ataşmanı, cıvatalı
  • Hızlı Dolum Sistemi:
    • – Soğutucu sıvı
    • – Motor yağı
    • – Yakıt
    • – Hidrolik yağı
    • – Şanzıman yağı
  • Ön ve arka çamurluklar
  • Yangın Koruması
  • Korumalar, motor ve şanzıman
  • Tutamaklar
  • – Yağlama sistemi:
    • – Yarı merkezi
  • Koruma çubukları, arka şasi
  • Açılır radyatör ızgarası
  • Servis yağı numunesi
  • Valf, tahliye, şanzıman yağı filtresi
  • Camlar:
    • – Camlar, tek panel

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Frenler, tam hidrolik, kapalı, yağlı çoklu disk (SAFR™)
  • Motor:
    • – Cat. C11 6 silindir, dizel
    • – Havadan havaya son soğutucu (ATAAC)
  • Yakıt adaptörleri:
    • – Yakıt deposu, tek, standart adaptör
  • Yakıt besleme yardımı
  • Isı kalkanları
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Otomatik kilit kavramalı tork konvertörü
  • Şanzıman, otomatik planet dişli powershift (4F/4R)
  • Şanzıman nötrleyici

R1600H İsteğe Bağlı Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Aydınlatma:
    • – Çalışma lambaları, LED

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Frenler, tam hidrolik, kapalı, yağlı çoklu disk (SAFR™)
  • Motor:
    • – Atık Arıtma Seçenekleri – DPF (Akış)
  • Motor seçenekleri:
    • – Motor, VR
    • – VR motor, Akışa Hazır
    • – Motor, Tier 3
  • Yakıt adaptörleri:
    • – Yakıt deposu, çift, standart adaptör
    • – Yakıt deposu, tek, hızlı dolum
    • – Yakıt deposu, çift, hızlı dolum
  • Park freni anahtarı devreye sokma – devreye sokmak için itin/çekin
  • Radyatör, yüksek verimlilik
  • Tersine dönebilen direksiyon

OPERATÖR ORTAMI

  • Kapalı operatör kabini ROPS/FOPS:
    • – Klima
    • – Kabin basınçlandırıcı ve filtre
    • – Tavan lambası
    • – Kapı desteği
    • – Isıtma cihazı
    • – Telsiz ve hoparlörler için telsize uygun bölme
    • – Silecek kumandası, aralıklı
  • Kanal, hava, akış yönlendirici
  • Rölanti zamanlayıcı (kapalı kabin veya açık kabin)
  • Geri çekilebilir emniyet kemerli süspansiyonlu operatör koltuğu:
    • – Koltuk, süspansiyonlu, T şeklinde, vinil
    • – Koltuk, süspansiyonlu, hava, vinil
    • – Koltuk, süspansiyonlu, T şeklinde, hava
    • – Koltuk kılıfı
  • Gaz Kelebeği:
    • – Pedal, gaz kelebeği

TEKNOLOJİ

  • Yeraltı için Command*
  • * Lütfen makinenizi Yeraltı için Command'e yükseltmeden önce bölgesel ticari veya teknoloji temsilcinize danışın.
  • Uzaktan kumanda arayüzü (verici ve alıcı dahil değildir), uyarı lambaları dahildir (yeşil)
    • – Cattron
    • – RCT

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER

  • Jantlar:
    • – Yedek, iç lastiksiz
    • – Jant tanımlama numaralandırması

DİĞER OPSİYONEL EKİPMAN

  • Fren bırakma düzenekleri, direksiyon hatlarının serbest bırakılması dahil:
    • – Kurtarma kancası
    • – Kurtarma çubuğu
  • Kovalar:
    • – Çeşitli boyutlar, boşaltma (4,2 m3/5,5 yd3, 5,6 m3/7,3 yd3, 5,9 m3/7,7 yd3)
    • – Cıvatalı bağlantı (5,3 m3/6,9 yd3)
    • – Ejektör (4,8 m3/6,3 yd3)
    • – Standart kenar veya cıvatalı kenar
    • – Kesici kenar, cıvatalı
    • – Kesici kenar, Cat modüler kaynaklı
    • – Kenar tamamen kaynaklı veya punta kaynaklı
    • – Taban kaplamaları, ejektör ve boşaltma kovaları
    • – Mekanik Olarak Takılan Aşınma Plakası Sistemi (MAWPS)
    • – Aşınma çubukları, ejektör ve boşaltma kovaları
    • – Aşınma kaplaması
  • Çeki demiri ataşmanı, cıvatalı
  • Hızlı Dolum Sistemi:
    • – Soğutucu sıvı
    • – Motor yağı
    • – Yakıt
    • – Hidrolik yağı
    • – Şanzıman yağı
  • Sıvılar:
    • – Arktik yakıt
    • – Arktik soğutucu sıvı
  • Korumalar, lamba ve cam
  • Kaldırma Grubu, Maden Taşımacılığı
  • – Yağlama sistemi:
    • – Merkezi
    • – Otomatik
  • Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi
  • Hizmet araçları
  • Aşınma koruması çubukları:
    • – Kabin
    • – Hidrolik deposu
    • – Radyatör
  • Tekerlek takozları
  • Camlar:
    • – Camlar, tek panel

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeraltı için Cat® MineStar™ Command, yük çekme boşaltma makinelerinin uzaktan çalıştırılmasına olanak tanıyarak operasyonlarınızda anında üretkenlik ve verimlilik artışı sağlar. Sistem, operatörleri tehlikeli ortamlardan uzaklaştırarak güvenliği artırır. Ayrıca vardiya değişiklikleri, patlatma saatleri ve operatörleri yer üstünden uzaklaştırabilecek diğer koşullar için gereken iş kesintisi süresini kısaltarak, görüş hattındaki çamur temizleme operasyonlarına göre makine kullanımında artış sağlar.
Seçenekler basit görüş hattından tam otomasyona kadar değişir. Bu yapı taşı yaklaşımı, madencilerin en ekonomik giriş noktalarında değer yakalamalarına olanak tanırken, teknoloji olgunlaştıkça ölçeklenebilirliğe de olanak tanımaktadır.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yorgun ve dikkati dağılmış ekipman operatörleri her gün her maden sahasında bulunur ve sonuçları maliyetli, hatta ölümcül olabilir. Cat® MineStar™ Detect, yorgunluğu ve dikkat dağınıklığını tespit etmenize ve bunları gerçek zamanlı olarak gidermenize yardımcı olabilir. Aboneliğe dayalı bu teklif, eksiksiz bir yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yönetimi programı oluşturmanıza yardımcı olmak için sektör lideri Sürücü Güvenlik Sistemi teknolojimizi risk değerlendirmeleri, uzmanlık, değişiklik yönetimi eğitimi ve genel eğitim desteğiyle birleştirme seçeneği sunmaktadır.

Kullanılabilirliği teyit edip abonelik satın almak için Caterpillar temsilcinizle iletişime geçin. Abonelik koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeraltı için Cat® MineStar™ Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Verileri değer zincirinde yukarı ve aşağı otomatik olarak kaydedip izleyerek nelerin işe yaradığını belirlemenize ve işe yaramayanları düzeltmenize yardımcı olacak bilgiler sağlar. Tescilli yüksek hassasiyetli yer altı konumlandırma teknolojimiz sayesinde madenler, personeli ve varlıkları metre altı hassasiyetle izleyebilir. Bu aynı zamanda kritik çevrim bilgilerine erişmenizi de sağlar, böylece makine kullanımını ve operasyonların genel verimliliğini daha iyi anlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı iki yönlü görev yönetimi, üretkenliği olumlu yönde etkileyen temel veriler sağlar ve tüm madencilik operasyonunuzu optimize etmenize yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin

R1600H modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

R1600H Turunu Başlat
close

Medya Galerisi

R1600H Yeraltı Madencilik Yük Çekme Boşaltma (LHD) Yükleyicisi

R1600H Yeraltı Madencilik Yük Çekme Boşaltma (LHD) Yükleyicisi

R1600H Yeraltı Madencilik Yük Çekme Boşaltma (LHD) Yükleyicisi

R1600H Yeraltı Madencilik Yük Çekme Boşaltma (LHD) Yükleyicisi

R1600H Yeraltı Madencilik Yük Çekme Boşaltma (LHD) Yükleyicisi

R1600H Yeraltı Madencilik Yük Çekme Boşaltma (LHD) Yükleyicisi
R1600H Yeraltı Madencilik Yük Çekme Boşaltma (LHD) Yükleyicisi
R1600H Yeraltı Madencilik Yük Çekme Boşaltma (LHD) Yükleyicisi
R1600H Yeraltı Madencilik Yük Çekme Boşaltma (LHD) Yükleyicisi
R1600H Yeraltı Madencilik Yük Çekme Boşaltma (LHD) Yükleyicisi

R1600H Video

UG Loader Video

HRV Bağlılık Videosu

R1600H Video
UG Loader Video
HRV Bağlılık Videosu

360 View
360 View

R1600H ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR