R1700

Yeraltı Madenciliği Yük Çekme Boşaltma (LHD, Load Haul Dump) Yükleyicileri R1700

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C13
Cat® C13
Motor Gücü - Stage V Motor - ISO 14396:2002
345 hp
257 kW
Nominal Yük Kapasitesi
33069 lb
15000 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

GÜVENLİK

  • Renkli ekranlı opsiyonel geri çalışma kamerası, birden çok ön cam sileceği ve ön ile arkaya aydınlatma sağlayan standart LED lambalar dahil sunduğu aydınlatma ve kamera kapsamı ile görüş imkanında iyileştirmeler sağlar.
  • Fabrikadan yangın söndürme için hazır olarak sunulur; özel kanister alanı ve kabinin içinden de dahil birden fazla yangın söndürme etkinleştirme noktası sunar.
  • Tüm yürüme yüzeylerinde kaymayı önleyici taban ile giriş ve çıkışlar geliştirilmiştir; tam kapsamlı, yeniden tasarlanan tutacak sistemi ve çift ikincil acil çıkış sunar.
  • Hidrolik sistem nötrleme ve kapı sensörü ile makine ve operatörü kontrol dışı makine hareketlerine karşı koruyan Operatör Algılama Sistemi.
  • Motorun soğuk tarafında bulunan servis alanı, atık arıtma komponentlerinde termal koruma, entegre kilitleme/devre dışı bırakma noktaları, kaldırma kollarını yerine kilitlemek için ataşman bağlantı pimleri ve cıvata bağlantılı çekme kancaları ile servis daha güvenli hale getirilir.
Cat

OPERATÖR KONFORU VE KONTROLÜ

  • Tamamen yeniden tasarlanan kabin daha fazla alan sunar, sürüş kalitesini ve baş alanını artırmak için operatörü daha alçağa oturtur, operatörün diz alanı için ayarlanabilir dolgu malzemesi barındırır ve pedal çalışması sırasında ek ayak alanı sağlar.
  • İklim kontrolü basınçlı kapalı seçenek ile standart gelir; yepyeni HVAC kapsamı iyileştirilmiş hava akışı, daha büyük buz çözme alanı ve daha az ses seviyeleri sunar.
  • Tüm kumandalarda iyileştirilmiş ergonomi bulunur, kumanda kolu kontrollerinin kullanımı kolaylaştırılır ve yalıtım bağlantılı kabin operatöre iletilen titreşimi azaltır.
  • Dört köşede bulunan yağ soğutmalı fren sistemi mükemmel kontrol sağlar.
  • Her zaman maksimum çekiş ve denge için dört tekerleğin zeminle temasını sağlayan salınımlı arka aks ve lastik aşınmasını azaltan ve düzgün olmayan arazilerde çekişi en üst düzeye çıkaran no-spin arka diferansiyel.
Cat

ÜRETKENLİK VE PERFORMANS

  • Yükleme ve taşıma işlemleri sırasında operatörlere 5 km/sa. (3 mil/sa.) üzerindeki hızlarda hareket etme konusunda güven veren, entegre sarsıntısız yürüyüş sistemi sayesinde hızlı çevrim süreleri.
  • Kazma sırasında önemli ölçüde daha fazla koparma kuvveti sağlarken çevrimin diğer kısmında makinenin daha hızlı boşaltmasını sağlayan hidrolik sistem.
  • Daha iyi mekanik kaldırma için yeniden konumlandırılmış ataşman bağlantısı silindirleri.
  • Kova yüklemeyi otomatik hale getiren Otomatik Kazı ve dar alanlarda daha hassas bir his sağlayan pilot kumandalı direksiyon sistemi gibi olağanüstü tepki duyarlılığı sunan özellikler barındırır.
  • Operatörler güven kazandıkça ve yokuş aşağı sürüş sırasında daha yüksek hızlarda daha rahat hale geldikçe çevrim sürelerini iyileştiren hidrolik tahrikli otomatik geciktirici.
Cat

GÜÇLÜ VE VERİMLİ

  • C13 motor, turboşarjlı olup havadan havaya son soğutuculu 6 silindirli konfigürasyona sahiptir; daha fazla güç ve performans için önceki modelden daha büyüktür.
  • Yeni kilitli kavramalı tork konvertörü, makine ikinci vitese geçtiğinde otomatik olarak devreye girer.
  • Mekanik Kumandalı Elektronik Birim Enjeksiyonu (MEUI™) adlı yüksek basınçlı doğrudan enjeksiyonlu yakıt sistemi, motor performansını ve yakıt tüketimini optimize etmek için operatör isteklerini ve sensör verilerini elektronik olarak takip eder.
  • Son teknoloji ürünü hidrolik sistem; dayanıklılık, daha yüksek basınçlar ve genel sistem verimliliği için talep üzerine piston pompaları kullanır ve motor rölantideyken operatöre tam sistem basıncı sağlar.
  • APECS yazılımı tarafından yönetilen yeniden boyutlandırılmış Cat şanzıman, şanzımanın daha yüksek tork koşullarında rahatça vites değiştirmesini sağlar ve vardiyalar arasında kaybolan momentumu azaltarak makinenin yokuşları daha hızlı tırmanmasını mümkün kılar.
Cat

KOVALAR VE G.E.T. (Ground Engaging Tools, Zemin Kavrama Ataşmanları)

  • Yeni patentli kova tasarımı uzun aşınma ömrü için yük yolu yönetimi, taşta daha kolay yükleme için daha fazla boğaz açısı, temizleme ile lastik koruması için iyileştirilmiş lastik kaplaması, daha iyi koparma kuvveti sağlamak için artırılmış güç ve burulma sertliği için artırılmış iç tork borusu sertliği sunar.
  • Altı adet boşaltma kovası boyutu, bir hafif malzeme kovası, bir ejektör kovası seçeneği ve iki cıvatalı seçenek dahil olmak üzere 10 kova seçeneği: Tümü performans özelliklerine uyacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
  • Üç tip Zemin Kavrama Ataşmanı (GET, Ground Engaging Tools) mevcuttur: kaynaklı parça güvenilirliği sağlayan modüler kaynaklı sistem; Daha fazla aşınma malzemesi sunup hızlı ve kolay sökme - değiştirme sağlayan, cıvatalı tasarıma sahip Cıvata Bağlantılı Yarım Ok Şekilli (BOHA, Bolt-On-Half-Arrow) sistem ve GET'nin kırıcısız kurulmasına ve bakım gerektirmeden tutulmasına olanak tanıyan, üç değiştirilebilir kaplama stili bulunan Durilock Kenar Kaplaması sistemi.
  • Cat Bucket Pro Uygulaması, bakımları planlamanıza, envanteri yönetmenize ve maliyet/ton değerini bilmenize yardımcı olmak için GET performansı hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar.
Cat

GÜVENİLİRLİK VE DAYANIKLILIK

  • Ön şasi bölümü; makine kapasitesinin ve ağırlığının artırılması sonucunda oluşan darbelerden, titreşimden ve taşıma yüklerinden daha fazla miktarda absorbe eden yeni, tamamen entegre ön aks destek dökümü sunan dört plakalı tasarıma sahiptir.
  • Aşınma koruması ve korozyon direnci için aks muhafazası kalınlığı artırılmıştır.
  • İlave çelik kalınlıkları barındıran, gözle görülür şekilde daha güçlü kaldırma kolları, yükleme ve maden taşıma sırasında karşılaşılan şiddetli yüklerin verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak servis ömrünü uzatır.
  • Şasi, güç aktarma sistemi, motor ve komponentler revizyona uygun tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R1700

Motor Modeli Cat® C13 Cat® C13
Motor Gücü - Stage V Motor - ISO 14396:2002 345 hp 257 kW
Motor Gücü - Tier 3 Motor - ISO 14396:2002 361 hp 269 kW
Motor Gücü - VR Motor - ISO 14396:2002 361 hp 269 kW
Not (1) Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde, LRC (VR ve Tier 3 Stage IIIA) motorlar için 1.800 dev/dak. azami devirde güç değerleri geçerlidir. Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde, LRC (VR ve Tier 3 Stage IIIA) motorlar için 1.800 dev/dak. azami devirde güç değerleri geçerlidir.
Not (2) Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde, HRC (Stage V) motor için 2.050 dev/dak. azami devirde güç değerleri geçerlidir. Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde, HRC (Stage V) motor için 2.050 dev/dak. azami devirde güç değerleri geçerlidir.
Not (3) Tüm değerlendirme koşulları ISO/TR14396'yı temel alır. Değerlendirmeler 100 kPa (29,5 inHg) toplam barometrik basınç, 1 kPa (0,295 inHg) buhar basıncı ve 25° C (77° F) sıcaklık içeren emme havası koşullarında yapılmıştır. Performans, Direktif 97/68/EC'deki 40 CFR Bölüm 1065 ve EU teknik özelliklerinde belirtilen EPA özelliklerine sahip yakıt kullanılarak, 15° C sıcaklıkta 0,845-0,850 kg/L @ (59° F) yoğunlukla ve 40° C (104° F) yakıt emme sıcaklığında ölçülmüştür. Tüm değerlendirme koşulları ISO/TR14396'yı temel alır. Değerlendirmeler 100 kPa (29,5 inHg) toplam barometrik basınç, 1 kPa (0,295 inHg) buhar basıncı ve 25° C (77° F) sıcaklık içeren emme havası koşullarında yapılmıştır. Performans, Direktif 97/68/EC'deki 40 CFR Bölüm 1065 ve EU teknik özelliklerinde belirtilen EPA özelliklerine sahip yakıt kullanılarak, 15° C sıcaklıkta 0,845-0,850 kg/L @ (59° F) yoğunlukla ve 40° C (104° F) yakıt emme sıcaklığında ölçülmüştür.
Not (4) Stage V motorlar için 2.895 m (9.500 ft) rakım, Tier 3/Stage IIIA motorlar için 3.505 m (11.500 ft) rakım ve Tier 2/Stage II VR motorlar için 3.200 m (10.500 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekmez. Stage V motorlar için 2.895 m (9.500 ft) rakım, Tier 3/Stage IIIA motorlar için 3.505 m (11.500 ft) rakım ve Tier 2/Stage II VR motorlar için 3.200 m (10.500 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekmez.
Not (5) Opsiyonel Havalandırma Azaltma paketi mevcuttur. Opsiyonel Havalandırma Azaltma paketi mevcuttur.
Not (6) Tier 3 ve Stage IIIA'ya eşdeğer emisyonlara sahip opsiyonel motor da mevcuttur. Tier 3 ve Stage IIIA'ya eşdeğer emisyonlara sahip opsiyonel motor da mevcuttur.
Not (7) U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan opsiyonel motor da mevcuttur. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan opsiyonel motor da mevcuttur.
Nominal Yük Kapasitesi 33069 lb 15000 kg
Brüt Makine Kütlesi - Yüklü 138316 lb 62739 kg
Statik Devirme Yükü - Düz - Kaldırma Kolları Yatay 83218 lb 37747 kg
Statik Devirme Yükü - Tam Dönüş - Kaldırma Kolları Yatay 69635 lb 31586 kg
Koparma Kuvveti - Kaldırma ve Yatırma 53330 lb 24190 kg
Çalışma Kütlesi* 95189 lb 43177 kg
Çalışma Kütlesi* - Ön Aks 38358 lb 17399 kg
Çalışma Kütlesi* - Arka Aks 56831 lb 25778 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* 128258 lb 58177 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* - Ön Aks 91412 lb 41464 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* - Arka Aks 36846 lb 16713 kg
Not *Hesaplanan ağırlıklar. *Hesaplanan ağırlıklar.
İleri - 1 3 mil/sa. 4.9 km/sa.
İleri - 2 5.7 mil/sa. 9.2 km/sa.
İleri - 3 10.2 mil/sa. 16.4 km/sa.
İleri - 4 17.9 mil/sa. 28.8 km/sa.
Geri - 1 3.7 mil/sa. 5.9 km/sa.
Geri - 2 6.5 mil/sa. 10.5 km/sa.
Geri - 3 11.6 mil/sa. 18.7 km/sa.
Geri - 4 20.2 mil/sa. 32.5 km/sa.
Kaldırma 6.8 sn. 6.8 sn.
Boşaltma 3.3 sn. 3.3 sn.
İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma 2.9 sn. 2.9 sn.
Toplam Çevrim Süresi 13.2 sn. 13.2 sn.
Kova Kapasiteleri 5,7-8,6 m³ (7,5-11,2 yd³) 5,7-8,6 m³ (7,5-11,2 yd³)
Boşaltma Kovası - 1 - Standart Kova 7.5 yd³ 5.7 m³
Boşaltma Kovası - 2 8 yd³ 6.1 m³
Boşaltma Kovası - 3 8.6 yd³ 6.6 m³
Boşaltma Kovası - 4 9.4 yd³ 7.2 m³
Boşaltma Kovası - 5 9.8 yd³ 7.5 m³
Boşaltma Kovası - 6 10.5 yd³ 8 m³
Hafif Malzeme Kovası 11.2 yd³ 8.6 m³
Ejektör Kova 7.6 yd³ 5.8 m³
Cıvata Bağlantılı Kova (1) 8.9 yd³ 6.8 m³
Cıvata Bağlantılı Kova (2) 9.8 yd³ 7.5 m³
Dış Açıklık Yarıçapı 272 inç 6909 mm
İç Açıklık Yarıçapı 123.5 inç 3139 mm
Aks Salınımı
Artikülasyon Açısı 44° 44°
Lastik Boyutu 26,5R25 26,5R25
Soğutma Sistemi 19.8 gal (ABD) 75 l
Motor Karteri 9.8 gal (ABD) 37 l
Hidrolik Deposu 35.7 gal (ABD) 135 l
Yakıt Sistemi 128.4 gal (ABD) 486 l
DEF Deposu 7.1 gal (ABD) 27 l
Ön Diferansiyel ve Nihai Tahrik 39 gal (ABD) 148 l
Arka Diferansiyel ve Nihai Tahrik 37.2 gal (ABD) 141 l
Şanzıman 14.2 gal (ABD) 54 l

R1700 Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Frenler, tam hidrolik, kapalı, yağlı çoklu disk (SAFR)
  • Motor:
    –Cat C13 6 silindirli dizel
    – Havadan havaya son soğutucu (ATAAC, Air-to-air aftercooler)
  • Filtre, motor, uzaktan bağlantılı
  • Yakıt besleme yardımı
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Otomatik kilit kavramalı tork konvertörü
  • Şanzıman:
    – Elektronik Kavrama Basınç Kontrolü (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    – Otomatik planet tipi powershift (4F/4R)
    –Şanzıman nötrleyici
  • Çekiş Kontrolü

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 150 amper
  • Akü ayırma anahtarı, zemin seviyesinde
  • Düşük bakım gerektiren aküler
  • Arıza teşhis soketi
  • Motor kapatma anahtarı
  • LED Aydınlatma
    –Dış, ön, arka
    –Stop, çift
  • Yuva grubu, yardımcı marş
  • Marş motoru, elektrikli, 24 volt
  • Çalıştırma ve şarj sistemi

OPERATÖR ORTAMI

  • Otomatik Fren Uygulaması (ABA)
  • Kabin, ROPS (Roll Over Protective Structure, Devrilme Koruma Yapısı) ve/veya Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS, Falling Object Protective Structure) sertifikalı
  • Renkli Çok Amaçlı Ekran (CMPD, Color Multi Purpose Display):
    –Ön ve arka fren göstergeleri
    –Şanzıman basıncı
    –Sistem arıza teşhisi
  • Kumanda üniteleri, tavana takılı (servis paneli erişimine sahip)
  • Elektrohidrolik ekipman kumandaları (tek kumanda kolu)
  • Korna, elektrikli
  • Gösterim, göstergeler:
    –Hız göstergesi/takometre
    –Yakıt seviyesi
    –Hidrolik yağı sıcaklığı
    –Motor soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Lamba, uyarı, kalan fren
  • Monitör, kapı kilidi
  • Bağlantılar, radyo ve hoparlör (×2)
  • Operatör Algılama Sistemi
  • Koltuk:
    –Koltuk, süspansiyonlu, hava
    –Emniyet kemeri, geri çekilebilir
  • Depolama kutusu, kapalı, 5 litre (3 galon)
  • Palto askısı
  • Bardak tutucu
  • Kolçaklar ve diz pedleri, bağımsız olarak ayarlanabilir

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER

  • Lastikler, Zorunlu Ataşmanlar bölümünden seçilmelidir. Şunlardan birini seçin:
    –Lastik, 26,5 × R25, VSMS2 Bridgestone
    –Lastik, 26,5 × R25, VSDL Bridgestone
  • Jantlar:
    –İç lastiksiz, 4'lü set

TEKNOLOJİ

  • Product Link™ Elite – makine durumu ve bilgileri

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Fren aks soğutması
  • Kova boşaltma (5,7 m3/7,5 yd3)
  • Kova kenarı:
    –Modüler kaynaklı
  • Etiketler, International Picto Grafikler
  • Ön ve arka çamurluklar
  • Yangın Koruması
  • Yakıt tapası, manuel kapatma
  • Korumalar, motor ve şanzıman
  • Tutamaklar
  • Tutacaklar, hızlı bırakma
  • Kazmaya dönmek için kaldırma kolu konumlandırıcı
  • Yağlama Sistemi:
    –Yarı merkezi
  • Yağ filtresi, şanzıman yağı, uzun ömürlü
  • Kullanma ve Bakım Kılavuzu
  • Açılır radyatör ızgarası
  • Aşınma çubukları:
    –Yakıt deposu
    –Hidrolik deposu
  • Camlar:
    –Cam, tek panel

R1700 İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Motor Seçenekleri:
    – Motor, Havalandırma Azaltma (VR, Ventilation Reduction)
    –Motor, Stage 3
    –Motor, Stage V
  • Park freni anahtarı devreye sokma – devreye sokmak için itin/çekin
  • Radyatör, yüksek verimlilik
  • Tersine dönebilen direksiyon

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Akü ayırma anahtarı, kabin içinde
  • LED Aydınlatma:
    –Servis bölmesi
    –Kamyon yükleme
  • Anahtar izolasyonu

OPERATÖR ORTAMI

  • Kapalı operatör kabini ROPS/FOPS
  • Kamera, arka görüş
  • Koltuk:
    –Koltuk, süspansiyonlu, T dirsek, hava
    –Koltuk kılıfı
  • İkincil Direksiyon Sistemi

TEKNOLOJİ

  • Yeraltı İçin Command* – makine ön gereksinimleri
  • Otomatik kazma, yeraltı
  • Cat Üretim Ölçümü (CPM, Cat Production Measurement) Yük Tartma Sistemi
  • Lastik izleme sistemi
  • * Lütfen makinenizi Yeraltı İçin Command'e yükseltmeden önce bölgesel ticari veya teknoloji temsilcinize danışın.

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER

  • Jantlar:
    –Yedek, iç lastiksiz
    –Jant tanımlama numarası

DİĞER OPSİYONEL EKİPMAN

  • Fren Bırakma Düzenekleri, Direksiyon Hatlarının Serbest Bırakılması dahil:
    –Kurtarma kancası
    –Kurtarma çubuğu
  • Kova:
    –Çeşitli boyutlar, Boşaltma (6,1 m3/8,0 yd3, 6,6 m3/8,6 yd3, 7,2 m3/9,4 yd3, 7,5 m3/9,8 yd3, 8,0 m3/10,5 yd3)
    –Cıvatalı (6,8 m3/8,3 yd3, 7,5 m3/9,8 yd3)
    –Hafif malzeme (8,6 m3/11,2 yd3)
    –Ejektör (5,8 m3/7,6 yd3)
  • Kova kenarı:
    –Cıvatalı kenar
    –Durilock™
    –Tamamen kaynaklı veya punta kaynaklı kenar
  • Kesici kenar:
    –Modüler kaynaklı
    –Cıvatalı yarım ok
    –Durilock
  • Taban kaplamaları
  • Mekanik Olarak Takılan Aşınma Plakası Sistemi (MAWPS)
  • Aşınma çubukları, ejektör ve boşaltma kovaları
  • Aşınma kaplaması
  • Hızlı Dolum Sistemi:
    –Soğutucu sıvı
    –Motor yağı
    –Yakıt
    –Hidrolik yağı
    –Şanzıman yağı
  • Yangın Söndürme Sistemi – Ansul, ıslak
  • Sıvılar:
    –Arktik Yakıt
    –Arktik Soğutucu Sıvı
  • Korumalar, lamba ve cam
  • Tutacaklar, ek
  • Kaldırma Grubu, Maden Taşımacılığı
  • Yağlama Sistemi:
    –Otomatik
  • Yansıtıcı bant
  • Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi
  • Hizmet araçları
  • Tahribata karşı koruma sağlayan kapaklar
  • Aşınma çubukları:
    –Kabin
  • Camlar:
    –Cam, Çift panel

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeraltı için Cat® MineStar™ Command, yük çekme boşaltma makinelerinin uzaktan çalıştırılmasına olanak tanıyarak operasyonlarınızda anında üretkenlik ve verimlilik artışı sağlar. Sistem, operatörleri tehlikeli ortamlardan uzaklaştırarak güvenliği artırır. Ayrıca vardiya değişiklikleri, patlatma saatleri ve operatörleri yer üstünden uzaklaştırabilecek diğer koşullar için gereken iş kesintisi süresini kısaltarak, görüş hattındaki çamur temizleme operasyonlarına göre makine kullanımında artış sağlar.
Seçenekler basit görüş hattından tam otomasyona kadar değişir. Bu yapı taşı yaklaşımı, madencilerin en ekonomik giriş noktalarında değer yakalamalarına olanak tanırken, teknoloji olgunlaştıkça ölçeklenebilirliğe de olanak tanımaktadır.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yorgun ve dikkati dağılmış ekipman operatörleri her gün her maden sahasında bulunur ve sonuçları maliyetli, hatta ölümcül olabilir. Cat® MineStar™ Detect, yorgunluğu ve dikkat dağınıklığını tespit etmenize ve bunları gerçek zamanlı olarak gidermenize yardımcı olabilir. Aboneliğe dayalı bu teklif, eksiksiz bir yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yönetimi programı oluşturmanıza yardımcı olmak için sektör lideri Sürücü Güvenlik Sistemi teknolojimizi risk değerlendirmeleri, uzmanlık, değişiklik yönetimi eğitimi ve genel eğitim desteğiyle birleştirme seçeneği sunmaktadır.

Kullanılabilirliği teyit edip abonelik satın almak için Caterpillar temsilcinizle iletişime geçin. Abonelik koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeraltı için Cat® MineStar™ Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Verileri değer zincirinde yukarı ve aşağı otomatik olarak kaydedip izleyerek nelerin işe yaradığını belirlemenize ve işe yaramayanları düzeltmenize yardımcı olacak bilgiler sağlar. Tescilli yüksek hassasiyetli yer altı konumlandırma teknolojimiz sayesinde madenler, personeli ve varlıkları metre altı hassasiyetle izleyebilir. Bu aynı zamanda kritik çevrim bilgilerine erişmenizi de sağlar, böylece makine kullanımını ve operasyonların genel verimliliğini daha iyi anlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı iki yönlü görev yönetimi, üretkenliği olumlu yönde etkileyen temel veriler sağlar ve tüm madencilik operasyonunuzu optimize etmenize yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin

R1700 modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

R1700 Turunu Başlat
close

Medya Galerisi

R1700 Yeraltı Maden Yükleyicisi

R1700 Yeraltı Maden Yükleyicisi

R1700 Yeraltı Maden Yükleyicisi

R1700 Yeraltı Maden Yükleyicisi

R1700 Yeraltı Maden Yükleyicisi
R1700 Yeraltı Maden Yükleyicisi
R1700 Yeraltı Maden Yükleyicisi
R1700 Yeraltı Maden Yükleyicisi

R1700 videosu

R1700 Tanıtım Videosu

UG Loader Video

HRV Bağlılık Videosu

Autodig Video

R1700 videosu
R1700 Tanıtım Videosu
UG Loader Video
HRV Bağlılık Videosu
Autodig Video

360 View
360 View

R1700 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR