R1700 ve R1700 XE için 7,5 m3 (9,8 yd3)

Boşaltma Kovası R1700 ve R1700 XE için 7,5 m3 (9,8 yd3) 7.5m3 (9.8 yds3) for R1700 & R1700 XE

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Grubu Parça Numarası
467-1830
467-1830
Makine Modeli
R1700 ve R1700 XE
R1700 ve R1700 XE
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock

Görüntüleme

İŞ İÇİN DOĞRU ATAŞMAN

Cat®yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. Bu kovalar, maliyet/ton oranınızı düşürmeye yardımcı olmak üzere optimum yüklenebilirlik ve yapısal güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Avantajları

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı

Agresif Cat kova tasarımları, en zorlu uygulamalarda benzersiz üretkenlik sağlar.

Daha Dayanıklı

Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak
yapılmıştır.

Birden Çok Cat G.E.T Mevcuttur

Bu kovayla birden fazla Cat Zemin Kavrama Ataşmanı ve diğer ataşmanlar kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R1700 ve R1700 XE için 7,5 m3 (9,8 yd3)

Kova Grubu Parça Numarası 467-1830 467-1830
Makine Modeli R1700 ve R1700 XE R1700 ve R1700 XE
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Kova Kapasitesi 9.8 yd³ 7.5 m³
GET'siz Kovanın Kesici Kenar Genişliği 128 inç 3244 mm
Ağırlık - Temel Kova 8860 lb 4019 kg
Ağırlık - Kova (MWO GET ile) 13827 lb 6272 kg
Ağırlık - Kova (BOHA GET ile) 14293 lb 6483 kg
Ağırlık - Kova (Durilock D50S GET ile) 14559 lb 6604 kg

R1700 ve R1700 XE için 7,5 m3 (9,8 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Cat Boşaltma Kovası

Cat R1700 ile Boşaltma Kovası

Cat R1700 ile Boşaltma Kovası 2

Cat Boşaltma Kovası
Cat R1700 ile Boşaltma Kovası
Cat R1700 ile Boşaltma Kovası 2