R2900 ve R2900G için 8,3 m3 (10,9 yd3)

Boşaltma Kovası R2900 ve R2900G için 8,3 m3 (10,9 yd3) 8.3m3 (10.9 yds3) for R2900 & R2900G

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Grubu Parça Numarası
249-4892
249-4892
Makine Modeli
R2900 ve R2900G
R2900 ve R2900G
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock

Görüntüleme

İŞ İÇİN DOĞRU ATAŞMAN

Cat®yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. Bu kovalar, maliyet/ton oranınızı düşürmeye yardımcı olmak üzere optimum yüklenebilirlik ve yapısal güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Avantajları

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı

Agresif Cat kova tasarımları, en zorlu uygulamalarda benzersiz üretkenlik sağlar.

Daha Dayanıklı

Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak
yapılmıştır.

Birden Çok Cat G.E.T Mevcuttur

Bu kovayla birden fazla Cat Zemin Kavrama Ataşmanı ve diğer ataşmanlar kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R2900 ve R2900G için 8,3 m3 (10,9 yd3)

Kova Grubu Parça Numarası 249-4892 249-4892
Makine Modeli R2900 ve R2900G R2900 ve R2900G
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Kova Kapasitesi 10.9 yd³ 8.3 m³
GET'siz Kovanın Kesici Kenar Genişliği 124 inç 3154 mm
Ağırlık - Temel Kova 11169 lb 5066 kg
Ağırlık - Kova (MWO GET ile) 17234 lb 7817 kg
Ağırlık - Kova (BOHA GET ile) 17650 lb 8006 kg
Ağırlık - Kova (Durilock D50S GET ile) 17670 lb 8015 kg

R2900 ve R2900G için 8,3 m3 (10,9 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Cat Boşaltma Kovası

Cat Boşaltma Kovası