R1300G için 2,4 m3 (3,2 yd3)

Ejektör Kova R1300G için 2,4 m3 (3,2 yd3) 2.4m3 (3.2 yds3) for R1300G

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Grubu Parça Numarası
157-3624
157-3624
Makine Modeli
R1300G
R1300G
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA)
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA)

Görüntüleme

İŞ İÇİN DOĞRU ATAŞMAN

Cat®yeraltı madenciliği ejektör kovası, maliyet/ton oranınızı düşürmeye yardımcı olmak amacıyla optimum yüklenebilirlik ve yapısal güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Cat ejektör kova, kovayı aşağıya doğru yatırmaya gerek kalmadan malzemeyi kovadan dışarı itme işlevine sahip hareketli bir ejektör plakaya sahiptir.

Avantajları

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı

Agresif Cat kova tasarımları, en zorlu uygulamalarda benzersiz üretkenlik sağlar.

Daha Dayanıklı

Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak
yapılmıştır.

Birden Çok Cat G.E.T Mevcuttur

Bu kovayla birden fazla Cat Zemin Kavrama Ataşmanı ve diğer ataşmanlar kullanılabilir.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı ve Güçlü Malzemeler

        
  • Cat yeraltı yükleyici ejektör kovaları, herhangi bir Cat kovadan bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir.
  •     
  • Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak yapılmıştır.
  •     
  • Kova tasarımında kalınlıkların arttırılmış olması, kova grubunun sağlamlığını ve sertliğini artırmanın yanı sıra kenar takılmasına ve çıkarılmasına da yardımcı olur.
  •     
  • Kova grubu komponentleri için daha kaliteli malzeme kullanılmıştır.

Daha Dayanıklı ve Servis Aralıkları Daha uzun

  • Bu Cat kova, kova grubu büyük onarımlar gerektirecek duruma gelene kadar daha fazla sayıda kenar değiştirilmesine olanak tanır. Uzatılmış aşınma ömrü, maliyetlerden tasarrufu ve üretkenliği arttırır.
  • Kova tasarımında kova ağırlığı da hesaba katılarak genel makine performansını arttırmak için daha güçlü bir kova ve dengeli ağırlık hedeflenmiştir.
  • Cat GET son derece rekabetçi avantajlar da sunmaktadır.

Birden Çok GET Seçeneği

  • Bu kovayla birden fazla Cat GET ve ataşman kullanılabilir. Birden Çok Kenar Seçeneği (Cıvatalı Yarım Ok [BOHA], Modüler Kaynaklı [MWO]) ve muhafaza segmentleri iş kesintisi süresini kısaltır ve onarımı hızlandırır. Taş koruması, kepçenin arka tarafından taş dökülmesini azaltarak bom/kaldırma kolu ve komponentler ve diğer parçaların zarar görme olasılığını azaltır.
  • Caterpillar hem bir kova hem de eksiksiz bir GET seçenek grubu sunuyor. Caterpillar ve Cat temsilcilerimiz tüm ihtiyaçlarınız için tek bir mağaza sunarak oluşturmanız gereken hesap sayısını azaltıyor.

Cat Kovalar, Cat Yükleyiciler İçin En Uygunudur

  • Cat marka kovalar, makinelerimizle aynı fabrikada üretilir ve aynı sıkı kalite kontrol sürecinden geçer.
  • Cat makine dengesi için en uygunudur, daha yüksek makine performansını (penetre etme, yükleme, yüksek koparma kuvveti) destekler.
  • Kendi madencilik uygulamanızda yararlanabileceğiniz birden çok seçenek.
  • Cat kova, Cat Küresel temsilci ağı tarafından desteklenir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R1300G için 2,4 m3 (3,2 yd3)

Kova Grubu Parça Numarası 157-3624 157-3624
Makine Modeli R1300G R1300G
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA) Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA)
Kova Kapasitesi 2.4 m³ 3.2 yd³
GET'siz Kovanın Kesici Kenar Genişliği 2200 mm 86.6 inç
Ağırlık - Temel Kova 5928 lb 2689 kg
Ağırlık - Kova (MWO GET ile) 8029 lb 3642 kg
Ağırlık - Kova (BOHA GET ile) 7452 lb 3380 kg

R1300G için 2,4 m3 (3,2 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Cat Ejektör Kova

Cat Ejektör Kova