R1700 ve R1700 XE için 5,7 m3 (7,5 yds3)

Boşaltma Kovası R1700 ve R1700 XE için 5,7 m3 (7,5 yds3) 5.7m3 (7.5 yds3) for R1700 & R1700 XE

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Grubu Parça Numarası
467-1827
467-1827
Makine Modeli
R1700 ve R1700 XE
R1700 ve R1700 XE
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock

Görüntüleme

İŞ İÇİN DOĞRU ATAŞMAN

Cat yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. Bu kovalar, maliyet/ton oranınızı düşürmeye yardımcı olmak üzere optimum yüklenebilirlik ve yapısal güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Avantajları

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı

Agresif Cat kova tasarımları, en zorlu uygulamalarda benzersiz üretkenlik sağlar.

Daha Dayanıklı

Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak
yapılmıştır.

Birden Çok Cat G.E.T Mevcuttur

Bu kovayla birden fazla Cat Zemin Kavrama Ataşmanı ve diğer ataşmanlar kullanılabilir.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı ve Güçlü Malzemeler

        
  • Cat yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir.
  •     
  • Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak yapılmıştır.
  •     
  • Kova tasarımında kalınlıkların arttırılmış olması, kova grubunun sağlamlığını ve sertliğini artırmanın yanı sıra kenar takılmasına ve çıkarılmasına da yardımcı olur.
  •     
  • Kova grubu komponentleri için daha kaliteli malzeme kullanılmıştır.

Daha Dayanıklı ve Servis Aralıkları Daha uzun

  • Bu Cat kova, kova grubu büyük onarımlar gerektirecek duruma gelene kadar daha fazla sayıda kenar değiştirilmesine olanak tanır. Uzatılmış aşınma ömrü, maliyetlerden tasarrufu ve üretkenliği arttırır.
  • Kova tasarımında kova ağırlığı da hesaba katılarak genel makine performansını arttırmak için daha güçlü bir kova ve dengeli ağırlık hedeflenmiştir.
  • Cat GET son derece rekabetçi avantajlar da sunmaktadır.

Birden Çok GET Seçeneği

        
  • Kovalar modüler tasarıma sahiptir ve daha hızlı monte edilebilirler.
  •     
  • Bu kovayla birden fazla Cat GET ve ataşman kullanılabilir. Birden Çok Kenar Seçeneği (Cıvatalı Yarım Ok [BOHA], Modüler Kaynaklı [MWO]), Durilock ve muhafaza segmentleri iş kesintisi süresini kısaltır ve onarımı hızlandırır. Taş koruması, kepçenin arka tarafından taş dökülmesini azaltarak bom/kaldırma kolu ve komponentler ve diğer parçaların zarar görme olasılığını azaltır.
  •     
  • Caterpillar hem bir kova hem de eksiksiz bir GET seçenek grubu sunuyor. Caterpillar ve Cat temsilcilerimiz tüm ihtiyaçlarınız için tek bir mağaza sunarak oluşturmanız gereken hesap sayısını azaltıyor.

Cat Kovalar, Cat Yükleyiciler İçin En Uygunudur

  • Cat marka kovalar, makinelerimizle aynı fabrikada üretilir ve aynı sıkı kalite kontrol sürecinden geçer.
  • Cat makine dengesi için en uygunudur, daha yüksek makine performansını (penetre etme, yükleme, yüksek koparma kuvveti) destekler.
  • Kendi madencilik uygulamanızda yararlanabileceğiniz birden çok seçenek.
  • Cat kova, Cat Küresel temsilci ağı tarafından desteklenir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R1700 ve R1700 XE için 5,7 m3 (7,5 yds3)

Kova Grubu Parça Numarası 467-1827 467-1827
Makine Modeli R1700 ve R1700 XE R1700 ve R1700 XE
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Kova Kapasitesi 7.5 yd³ 5.7 m³
GET'siz Kovanın Kesici Kenar Genişliği 111 inç 2830 mm
Ağırlık - Temel Kova 7520 lb 3411 kg
Ağırlık - Kova (MWO GET ile) 12496 lb 5668 kg
Ağırlık - Kova (BOHA GET ile) 12800 lb 5806 kg
Ağırlık - Kova (Durilock D50S GET ile) 13137 lb 5959 kg

R1700 ve R1700 XE için 5,7 m3 (7,5 yds3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

boşaltma kovası

boşaltma kovası