R2900 ve R2900G için 8,9 m3 (11,6 yd3)

Boşaltma Kovası R2900 ve R2900G için 8,9 m3 (11,6 yd3) 8.9m3 (11.6 yds3) for R2900 & R2900G

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kova Grubu Parça Numarası
249-4893
249-4893
Makine Modeli
R2900 ve R2900G
R2900 ve R2900G
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Optimize Edilmiş Kova Tasarımı ve Güçlü Malzemeler

        
  • Cat yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir.
  •     
  • Kovanın malzeme seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yeraltı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak yapılmıştır.
  •     
  • Kova tasarımında kalınlıkların arttırılmış olması, kova grubunun sağlamlığını ve sertliğini artırmanın yanı sıra kenar takılmasına ve çıkarılmasına da yardımcı olur.
  •     
  • Kova grubu komponentleri için daha kaliteli malzeme kullanılmıştır.

Daha Dayanıklı ve Servis Aralıkları Daha uzun

  • Bu Cat kova, kova grubu büyük onarımlar gerektirecek duruma gelene kadar daha fazla sayıda kenar değiştirilmesine olanak tanır. Uzatılmış aşınma ömrü, maliyetlerden tasarrufu ve üretkenliği arttırır.
  • Kova tasarımında kova ağırlığı da hesaba katılarak genel makine performansını arttırmak için daha güçlü bir kova ve dengeli ağırlık hedeflenmiştir.
  • Cat GET son derece rekabetçi avantajlar da sunmaktadır.

Birden Çok GET Seçeneği

        
  • Kovalar modüler tasarıma sahiptir ve daha hızlı monte edilebilirler.
  •     
  • Bu kovayla birden fazla Cat GET ve ataşman kullanılabilir. Birden Çok Kenar Seçeneği (Cıvatalı Yarım Ok [BOHA], Modüler Kaynaklı [MWO]), Durilock ve muhafaza segmentleri iş kesintisi süresini kısaltır ve onarımı hızlandırır. Taş koruması, kepçenin arka tarafından taş dökülmesini azaltarak bom/kaldırma kolu ve komponentler ve diğer parçaların zarar görme olasılığını azaltır.
  •     
  • Caterpillar hem bir kova hem de eksiksiz bir GET seçenek grubu sunuyor. Caterpillar ve Cat temsilcilerimiz tüm ihtiyaçlarınız için tek bir mağaza sunarak oluşturmanız gereken hesap sayısını azaltıyor.

Cat Kovalar, Cat Yükleyiciler İçin En Uygunudur

  • Cat marka kovalar, makinelerimizle aynı fabrikada üretilir ve aynı sıkı kalite kontrol sürecinden geçer.
  • Cat makine dengesi için en uygunudur, daha yüksek makine performansını (penetre etme, yükleme, yüksek koparma kuvveti) destekler.
  • Kendi madencilik uygulamanızda yararlanabileceğiniz birden çok seçenek.
  • Cat kova, Cat Küresel temsilci ağı tarafından desteklenir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R2900 ve R2900G için 8,9 m3 (11,6 yd3)

Kova Grubu Parça Numarası 249-4893 249-4893
Makine Modeli R2900 ve R2900G R2900 ve R2900G
Zemin Kavrama Ataşmanı (GET) Sistemi Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock Modüler Kaynaklı (MWO), Cıvatalı Yarım Ok (BOHA), Durilock
Kova Kapasitesi 11.6 yd³ 8.9 m³
GET'siz Kovanın Kesici Kenar Genişliği 132 inç 3343 mm
Ağırlık - Temel Kova 11603 lb 5263 kg
Ağırlık - Kova (MWO GET ile) 17059 lb 7738 kg
Ağırlık - Kova (BOHA GET ile) 17485 lb 7931 kg
Ağırlık - Kova (Durilock D50S GET ile) 17485 lb 7931 kg

R2900 ve R2900G için 8,9 m3 (11,6 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Cat Boşaltma Kovası

Cat Boşaltma Kovası