R2900 XE (Dizel-Elektrikli)

Yeraltı Madenciliği Yük Çekme Boşaltma (LHD, Load Haul Dump) Yükleyicileri R2900 XE (Dizel-Elektrikli)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C15
Cat® C15
Motor Gücü - Stage V Motor - ISO 14396:2002
449 hp
335 kW
Nominal Yük Kapasitesi
40785 lb
18500 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

GÜVENLİK

  • Renkli ekrana sahip isteğe bağlı yan ve arka görüş kameraları, otomatik ışıklar (uzun ve kısa huzmeli), otomatik yön değiştirme ve otomatik bom lambaları açma ve kapama işlevleri dahil olmak üzere, aydınlatma ve kamera kapsamı yoluyla görüş iyileştirilmiştir.
  • Fabrikadan yangın söndürme için hazır olarak sunulur; özel kanister alanı ve kabinin içinden de dahil birden fazla yangın söndürme etkinleştirme noktası sunar.
  • Tüm yürüme yüzeylerinde kaymayı önleyici tabanlar, tam kapsamlı aşağı katlanır tutacak sistemi ve iki acil çıkışla giriş ve çıkışlar daha güvenli hale getirilmiştir.
  • Hidrolik sistem nötrleme ve kapı sensörü ile makine ve operatörü kontrol dışı makine hareketlerine karşı koruyan Operatör Algılama Sistemi. Lastik basıncı izleme sistemi de mevcuttur.
  • Motorun soğuk tarafında bulunan servis alanı, atık arıtma komponentlerinde termal koruma, entegre kilitleme/devre dışı bırakma noktaları, kaldırma kollarını yerine kilitlemek için ataşman bağlantı pimleri ve cıvata bağlantılı çekme kancaları ile servis daha güvenli hale getirilir.
Cat

OPERATÖR KONFORU VE KONTROLÜ

  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ve Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS), operatörü titreşimden yalıtarak daha konforlu bir sürüş sağlamak için şasiye sağlam bir şekilde monte edilmiştir.
  • Operatör algılama sistemi, kabinde operatör yokken makinenin hareket etmesini önleyerek makinenin içinde, üzerinde veya çevresinde çalışan herkesin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.
  • Kapalı tasarım, daha konforlu bir çalışma ortamı için klima aracılığıyla taze, basınçlı ve sıcaklığı kontrol edilen hava dolaşımı sağlar.
  • Engebeli zeminde sürüşü kolaylaştıran Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, yumuşak kontrollü yön değiştirmeler, azaltılmış aktarma organı şokları ve hidrolik yastıklı kepçe ve bom silindiri stopları.
  • Tüm kumandalar, kollar, anahtarlar ve göstergeler üretkenliği en üst düzeye çıkarırken, yorgunluğunu en aza indirecek şekilde konumlandırılmıştır. Yön seçimini, sanal vitesleri ve yönlendirmeyi tek bir kolda birleştiren STIC™ Direksiyona ve Şanzımana Entegre Kontrol Sistemi, maksimum tepki ve kontrol sağlar.
  • Daha iyi aralıklandırılmış ve konumlandırılmış iki pedallı tasarım ayakla daha iyi kumanda edilmesini sağlar. Geliştirilmiş uzun ve kısa huzmeli farlar otomatik yön değiştirme ve otomatik açılma ve kapanma işlevleri sunar.
  • R2900 XE'nin hidrolik sistemi ayrıca operatör kontrolünü iyileştirir ve üretkenliği artırır. Az çaba gerektiren, elektrik yoluyla hidroliği devreye sokan kumanda kolu, çalışma verimliliğini optimize etmek için eş zamanlı kaldırma ve yatırma işlevlerine sahiptir.
Cat

ÜRETKENLİK VE PERFORMANS

  • Bir dizi yeni ve geliştirilmiş özellik sayesinde R2900 XE üretkenlikte %20 artış* sağlar.
  • 18,5 metrik tonluk (20,4 ton) yük daha kısa yükleme sürelerine olanak tanıdığı için R2900 XE'nin Cat® AD63 kamyonu 3 veya 4 geçişte doldurmasını sağlayarak verimliliği ve üretkenliği artırır.
  • R2900 XE, %52 daha çabuk* hızlanma ve iyileştirilmiş makine tepkisi sayesinde operatörlere makine üzerinde daha fazla kontrol sağlar. 0'dan 24 km/sa. hıza 6,4 saniyede çıkabilir. Bu değer R2900G'ye göre %52 daha iyidir. Ayrıca yokuşlarda da %7 daha yüksek* hızda ilerleyebilir.
  • R1700 tarzı kaldırma kolu daha yükseğe ulaşabildiği için daha büyük kamyonların daha hızlı ve daha kolay yüklenmesini sağlar ve geliştirilmiş hidrolik performans, yüklemeyi daha hızlı ve daha kolay hale getirir. Bu iyileştirmeler ve diğerleri döngü sürelerinin kısalmasını, daha fazla malzeme taşınmasını ve ton başına maliyetin düşmesini sağlar. Otomatik Kazma, yeni operatörlerin daha kısa sürede üretken düzeye ulaşmasına yardımcı olur ve tüm operatörler için yorgunluğu azaltır.
  • R2900 XE'nin hidrolik sistemi üretkenliği artırır. Değişken piston pompaları, daha yüksek akış hızları sağlayarak hidrolik silindir çevrim sürelerini kısaltır ve kaldırma kuvvetlerini artırır. Büyük iç çapa sahip kaldırma ve yatırma silindirleri üstün mukavemet, performans ve dayanıklılık sağlar.
*R2900G'ye kıyasla
Cat

DAHA TEMİZ VE DAHA GÜÇLÜ

  • R2900 XE, yüksek verimliliğe sahip bir elektrikli tahrik sistemi kullanır ve gücünü sessiz, güvenilir ve dayanıklı bir Cat® C15 motordan alır.
  • %31'in üzerinde artırılmış yakıt verimliliği* ve çeşitli emisyon azaltma ve atık arıtma seçenekleriyle (EU Stage V konfigürasyonu ve dizel partikül filtreleme dahil) ihtiyacınız olan gücü sağlarken aynı zamanda havalandırma maliyetlerini düşürür ve sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. RPM, yakıt tüketimi, ısı üretimi ve egzoz emisyonlarının tümü azaltılırken, güçte artış sağlanmıştır.
  • Uzatılmış servis aralıkları, hidrokarbon kullanımını azaltır ve kullanılabilirliği artırır.
  • Kendini kanıtlamış anahtarlı relüktans (SR) elektrikli tahrik sistemi Caterpillar tarafından güvenilirlik, soğutma kolaylığı ve yüksek performans için tasarlanmış, entegre edilmiş, onaylanmış ve desteklenmiştir.
  • Geleneksel şanzıman ve tork konvertörünün elektrikli tahrikle değiştirilmesi şunları sağlar: motor devrinde düşüş, motor egzoz emisyonlarında azalma, ısı çıkışında azalma, gürültü seviyelerinde düşüş, titreşimlerde azalma, daha az hidrokarbon kullanımı.
*R2900G'ye kıyasla
Cat

KOVALAR VE GET

  • R2900 XE'nin kovası, hem daha güçlü bir yapıya sahip olacak hem de daha kolay servis uygulanacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Aşınma çubukları daha kolay değiştirilebilir ve kepçenin tasarımı, gerilimi değiştirilmesi kolay aşınma tamponları bulunan alanlara aktararak kaynakla yapılan onarımlara olan ihtiyacı azaltır.
  • Sahaya özgü ihtiyaçları karşılamak ve saha bakım stratejisine uyum sağlamak için kaynaklı, cıvatalı veya çekiç gerektirmeyen Zemin Kavrama Ataşmanları (GET).
  • Kova kenarları için Cıvatalı Yarım Ok (BOHA) GET, standart kaynaklı GET'ten daha fazla aşınma malzemesi sunar ve hızlı ve kolay sökme ve değiştirme sağlayan cıvatalı bir tasarıma sahiptir.
  • Yeni Durilock Kenar Kaplaması Sistemi, özel uygulamalara uyum sağlamak için üç adet değiştirilebilir kaplama stili ile birlikte GET'nin çekiçsiz kurulmasına ve bakım gerektirmeden tutulmasına olanak tanır.
  • Cat Bucket Pro Uygulaması, bakımları planlamanıza, envanteri yönetmenize ve maliyet/ton değerini bilmenize yardımcı olmak için GET performansı hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar.
Cat

GÜVENİLİRLİK VE DAYANIKLILIK

  • Dökümleri elimine ederek ve ağırlığı azaltarak, performanstan ödün vermeden şasinin ömrünü ve gücünü artırdık.
  • R2900 XE; daha uzun ömür, daha yüksek kullanılabilirlik ve bir dizi servis kolaylığı özelliği ve iyileştirme sunan yeni bir aks tasarımına sahiptir.
  • Optimize edilmiş konuma ve flanş bağlantılı jantlara sahip yeni ve daha büyük tekerlek yatakları daha uzun süre dayanır ve bakımları daha kolaydır.
  • Daha büyük dişli setlerine sahip dört planet dişli bulunan nihai tahrik.
  • Yenilenen fren tasarımı; artırılmış kapasite, uzaktan monte edilen fren havalandırma delikleri, daha kolay servis erişimi ve daha uzun fren ömrü sunar
  • Çekiş kontrol sistemi lastik patinajını azaltır, lastik ömrünü uzatır ve sarf malzemesi maliyetlerini düşürür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R2900 XE (Dizel-Elektrikli)

Motor Modeli Cat® C15 Cat® C15
Motor Gücü - Stage V Motor - ISO 14396:2002 449 hp 335 kW
Motor Gücü - Tier 2/Stage II Motor - ISO 14396:2002 447 hp 333 kW
İç çap 5.39 inç 137 mm
Strok 6.77 inç 172 mm
Silindir Hacmi 928 inç³ 15.2 l
Not (1) Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde, güç değerleri Tier 2/Stage II model motor için 1.600 dev/dk. azami devirde geçerlidir. Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde, güç değerleri Tier 2/Stage II model motor için 1.600 dev/dk. azami devirde geçerlidir.
Not (2) Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde, Stage V modeli motor için 1,600 dev/dak. azami devirde güç değerleri geçerlidir. Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde, Stage V modeli motor için 1,600 dev/dak. azami devirde güç değerleri geçerlidir.
Not (3) Tüm değerlendirme koşulları ISO/TR 14396'yı temel alır. Değerlendirmeler 100 kPa (29,5 inHg) toplam barometrik basınç, 1 kPa (0,295 inHg) buhar basıncı ve 25 °C (77 °F) sıcaklık içeren emme havası standart koşullarında yapılmıştır. Performans, Direktif 97/68/EC'deki 40 CFR Bölüm 1065 ve EU teknik özelliklerinde belirtilen EPA özelliklerine sahip yakıt kullanılarak, 15 °C sıcaklıkta 0,845-0,850 kg/L @ (59 °F) yoğunlukla ve 40 °C (104 °F) yakıt emme sıcaklığında ölçülmüştür. Tüm değerlendirme koşulları ISO/TR 14396'yı temel alır. Değerlendirmeler 100 kPa (29,5 inHg) toplam barometrik basınç, 1 kPa (0,295 inHg) buhar basıncı ve 25 °C (77 °F) sıcaklık içeren emme havası standart koşullarında yapılmıştır. Performans, Direktif 97/68/EC'deki 40 CFR Bölüm 1065 ve EU teknik özelliklerinde belirtilen EPA özelliklerine sahip yakıt kullanılarak, 15 °C sıcaklıkta 0,845-0,850 kg/L @ (59 °F) yoğunlukla ve 40 °C (104 °F) yakıt emme sıcaklığında ölçülmüştür.
Not (4) Stage V motorlarda 2.926 m (9.600 ft) ve Tier 2/Stage II'ye eş değer motorlarda 3.505 m (11.500 ft) rakıma kadar azami devirde minimum motor gücü düşürme* gerekir. Stage V motorlarda 2.926 m (9.600 ft) ve Tier 2/Stage II'ye eş değer motorlarda 3.505 m (11.500 ft) rakıma kadar azami devirde minimum motor gücü düşürme* gerekir.
Not (5) Opsiyonel DPF (Dizel Partikül Filtresi) Paketi mevcuttur. Opsiyonel DPF (Dizel Partikül Filtresi) Paketi mevcuttur.
Not (6) * <5% * <5%
Nominal Yük Kapasitesi 40785 lb 18500 kg
Brüt Makine Kütlesi 172157 lb 78089 kg
Nakliye Ağırlığı 131988 lb 59869 kg
Statik Devirme Yükü - Düz - Kaldırma Kolları Yatay 95407 lb 43276 kg
Statik Devirme Yükü - Tam Dönüş - Kaldırma Kolları Yatay 82889 lb 37598 kg
Koparma Kuvveti - Kaldırma (ISO) 71500 lb 32500 kg
Koparma Kuvveti - Yatırma (ISO) 92500 lb 42000 kg
Kova Kapasiteleri 7,4-9,8 m³ (9,7-12,8 yd³) 7,4-9,8 m³ (9,7-12,8 yd³)
Boşaltma Kovası - 1 - Standart Kova 9.7 yd³ 7.4 m³
Boşaltma Kovası - 2 11.2 yd³ 8.6 m³
Boşaltma Kovası - 3 12 yd³ 9.2 m³
Boşaltma Kovası - 4 12.8 yd³ 9.8 m³
Çalışma Kütlesi* 122300 lb 55462 kg
Çalışma Kütlesi* - Ön Aks 54400 lb 24685 kg
Çalışma Kütlesi* - Arka Aks 67900 lb 30777 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* 163100 lb 73962 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* - Ön Aks 120100 lb 54480 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* - Arka Aks 43000 lb 19482 kg
Not * Hesaplanan Ağırlık. * Hesaplanan Ağırlık.
Şanzıman Tipi Cat anahtarlı relüktans elektrikli tahrik Cat anahtarlı relüktans elektrikli tahrik
İleri - 1. (sanal) 3.6 mil/sa. 5.8 km/sa.
İleri - 2. (sanal) 5.9 mil/sa. 9.5 km/sa.
İleri - 3. (sanal) 10.6 mil/sa. 17 km/sa.
İleri - 4. (sanal) 15.3 mil/sa. 24.6 km/sa.
İleri - 5. (sanal) 20.8 mil/sa. 33.4 km/sa.
Geri - 1. (sanal) 3.7 mil/sa. 6 km/sa.
Geri - 2. (sanal) 6.3 mil/sa. 10.1 km/sa.
Geri - 3. (sanal) 11.2 mil/sa. 18 km/sa.
Geri - 4. (sanal) 16.2 mil/sa. 26 km/sa.
Geri - 5. (sanal) 20.4 mil/sa. 32.9 km/sa.
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre Elektrohidrolik Kumandalar Elektrohidrolik Kumandalar
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Pompa Değişken Silindir Hacimli Piston Değişken Silindir Hacimli Piston
Maksimum Akış 264 gal/dk. 479 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Ana 4597 psi 31700 kPa
Kaldırma Silindiri - İç Çap 7.48 inç 190 mm
Kaldırma Silindiri - Strok 39.8 inç 1011 mm
Yatırma Silindiri - İç Çap 10.63 inç 270 mm
Yatırma Silindiri - Strok 18.03 inç 458 mm
Kaldırma 9 sn. 9 sn.
Boşaltma 2.8 sn. 2.8 sn.
İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma 3.5 sn. 3.5 sn.
Toplam Çevrim Süresi 15.3 sn. 15.3 sn.
Dış Açıklık Yarıçapı** 286 inç 7270 mm
İç Açıklık Yarıçapı** 134 inç 3391 mm
Aks Salınımı
Artikülasyon Açısı 42.5° 42.5°
Not ** Mesafe boyutları yalnızca referans amaçlı verilmiştir. ** Mesafe boyutları yalnızca referans amaçlı verilmiştir.
Lastik Boyutu 29.5 R29 29.5 R29
Motor Karteri 13.7 gal (ABD) 52 l
İtme Motoru/Çökeltme Kasası Yağı 18 gal (ABD) 68 l
Hidrolik Deposu 89.3 gal (ABD) 338 l
Soğutma Sistemi (Motor Radyatörü) 25.1 gal (ABD) 95 l
Soğutma Sistemi (Tahrik Motoru - ikincil) 8.5 gal (ABD) 32 l
Ön Diferansiyel ve Nihai Tahrikler - Aks Yağ Soğutma Sistemi ile 37 gal (ABD) 140 l
Arka Diferansiyel ve Nihai Tahrikler - Aks Yağ Soğutma Sistemi ile 40.7 gal (ABD) 154 l
Yakıt Deposu 174.4 gal (ABD) 660 l
DEF Deposu 9 gal (ABD) 34 l
Standartlar ISO 3471:2008 ROPS; ISO 3449:2005 FOPS ISO 3471:2008 ROPS; ISO 3449:2005 FOPS

R2900 XE (Dizel-Elektrikli) Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Kabin İçinde 12 V Güç Kaynağı
  • Alternatör, 150 Amp
  • Yardımcı Marş Prizi
  • Akü Ayırma Anahtarı, Zemin Seviyesinde
  • Arıza Teşhis Soketi
  • Elektrikli Çalıştırma, 24 V
  • Acil Durdurma (Aydınlatmalı):
    – Arka Sağ Taraf
    – Arka Sol Taraf
  • Dış LED Aydınlatma Sistemi, Ön, Arka, Stop lambası– Fren – Arka Lamba Çift LED
  • Düşük Bakım Gerektiren Aküler

OPERATÖR ORTAMI

  • Operatör Kabini, Kapalı ROPS/FOPS
    – Klima
    – Kabin Basınçlandırıcı ve Filtre
    – Radyo ve Hoparlörler için Radyoya Hazır Bölme
  • Bardak Tutucu ve Depolama Bölmeleri
  • Cat® Renkli Çok Amaçlı Ekran (CMPD)
  • Elektrikli Kornalar
  • Arka Kelebek Cam Koruması
  • Operatör Algılama Sistemi (Otomatik Park Freni)
  • Kapı Mandalı İzleme
  • Elektrohidrolik Ekipman kumandaları, Tek Kumanda Kolu
  • Lambalar için Düğme Paneli
  • Koltuklar:
    – Süspansiyonlu Koltuk, Vinil
  • Ayarlanabilir Kolçak ve Diz Dolguları
  • Emniyet Kemeri İzleme
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemeri
  • STIC Direksiyon
  • İkincil Direksiyon

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C15 Havadan Havaya Son Soğutuculu (ATAAC) Dizel Motor, 6 Silindirli
  • Motor Seçenekleri:
    – Motor, Tier 2 Eş Değeri
  • Katalitik Egzoz Arıtma/Susturucu Grubu
  • Cat Anahtarlı Relüktans Elektrikli Jeneratör ve Pompa Tahriki
  • Cat Anahtarlı Relüktans Tahrik Motoru
  • Cat Entegre Elektronik Sistemleri
  • Frenler, Tam Hidrolik, Kapalı, Yağlı Çoklu – Soğutmalı Disk (SAFR™)

TEKNOLOJİ

  • Eğim Kontrolü özellikli Otomatik Geciktirici
  • Product Link Elite

DİĞER EKİPMAN

  • Lastik Paketleri:
    – Lastik, 29.5R29**2 VSMS2 L5S L2A Bridgestone
  • Düz Katlanır Tutacaklar

R2900 XE (Dizel-Elektrikli) İsteğe Bağlı Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Aydınlatma – Yükleme
  • Servis Bölmesi Lambası

OPERATÖR ORTAMI

  • Operatör Kabini, Kapalı ROPS/FOPS:
    – Kabin Basınçlandırıcı ve Filtre (HEPA)
  • Kameralar, Öne ve Arkaya Bakan Renkli
  • Çift Panelli Camlar
  • Koltuklar
    – T Şeklinde Süspansiyonlu Koltuk, Vinil
    – Süspansiyonlu Koltuk, Havalı, Vinil
  • Tersine Dönebilen Direksiyon Kazıya Dönüş

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Motor Seçenekleri:
    – Motor, EU Stage V
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) (akışlı)
  • Hızlı Dolum ve S·O·S noktaları

TEKNOLOJİ

  • Çekiş Kontrolü
  • Otomatik Kazma
  • Lastik Basıncı İzleme Sistemi
  • Yeraltı için Command
  • Yük Kontrol Sistemi
  • Uzaktan Kumanda Arayüzü (verici ve alıcı dahil değildir)

DİĞER EKİPMAN

  • Uzaktan Kurtarma Kancası ve Çubuğu
  • Lastik Paketleri:
    – Lastik, 29.5R29**2 VMDL L5 L2A Bridgestone
  • Kova, Çeşitli Boyutlarda, Boşaltma (7,4 m³ - 9,8 m³ [9,7 yd³ - 12,8 yd³])
  • GET ve Aşınma Paketi Seçenekleri
  • Merkezi veya Otomatik Yağlama Sistemleri
  • Tekerlek Takozları
  • Arka Koruma – Yarasa Kanatları

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeraltı için Cat® MineStar™ Command, yük çekme boşaltma makinelerinin uzaktan çalıştırılmasına olanak tanıyarak operasyonlarınızda anında üretkenlik ve verimlilik artışı sağlar. Sistem, operatörleri tehlikeli ortamlardan uzaklaştırarak güvenliği artırır. Ayrıca vardiya değişiklikleri, patlatma saatleri ve operatörleri yer üstünden uzaklaştırabilecek diğer koşullar için gereken iş kesintisi süresini kısaltarak, görüş hattındaki çamur temizleme operasyonlarına göre makine kullanımında artış sağlar.
Seçenekler basit görüş hattından tam otomasyona kadar değişir. Bu yapı taşı yaklaşımı, madencilerin en ekonomik giriş noktalarında değer yakalamalarına olanak tanırken, teknoloji olgunlaştıkça ölçeklenebilirliğe de olanak tanımaktadır.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yorgun ve dikkati dağılmış ekipman operatörleri her gün her maden sahasında bulunur ve sonuçları maliyetli, hatta ölümcül olabilir. Cat® MineStar™ Detect, yorgunluğu ve dikkat dağınıklığını tespit etmenize ve bunları gerçek zamanlı olarak gidermenize yardımcı olabilir. Aboneliğe dayalı bu teklif, eksiksiz bir yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yönetimi programı oluşturmanıza yardımcı olmak için sektör lideri Sürücü Güvenlik Sistemi teknolojimizi risk değerlendirmeleri, uzmanlık, değişiklik yönetimi eğitimi ve genel eğitim desteğiyle birleştirme seçeneği sunmaktadır.

Kullanılabilirliği teyit edip abonelik satın almak için Caterpillar temsilcinizle iletişime geçin. Abonelik koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeraltı için Cat® MineStar™ Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Verileri değer zincirinde yukarı ve aşağı otomatik olarak kaydedip izleyerek nelerin işe yaradığını belirlemenize ve işe yaramayanları düzeltmenize yardımcı olacak bilgiler sağlar. Tescilli yüksek hassasiyetli yer altı konumlandırma teknolojimiz sayesinde madenler, personeli ve varlıkları metre altı hassasiyetle izleyebilir. Bu aynı zamanda kritik çevrim bilgilerine erişmenizi de sağlar, böylece makine kullanımını ve operasyonların genel verimliliğini daha iyi anlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı iki yönlü görev yönetimi, üretkenliği olumlu yönde etkileyen temel veriler sağlar ve tüm madencilik operasyonunuzu optimize etmenize yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin

R2900 XE (Dizel-Elektrikli) modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

R2900 XE (Dizel-Elektrikli) Turunu Başlat
close

Medya Galerisi

R2900 XE MRG 05

R2900 XE Çalışma çekimi 1

R2900 XE Çalışma çekimi 2

R2900 XE Çalışma çekimi 3

R2900 XE İç Görünüm

AD63 ile R2900 XE

R2900 XE MRG 05
R2900 XE Çalışma çekimi 1
R2900 XE Çalışma çekimi 2
R2900 XE Çalışma çekimi 3
R2900 XE İç Görünüm
AD63 ile R2900 XE

R2900 XE Lansman Videosu

R2900 XE Genel Bakış Videosu

Cat Yeraltı Yükleyicisi Videosu

HRV Bağlılık Videosu

Otomatik Kazma Videosu

R2900 XE Lansman Videosu
R2900 XE Genel Bakış Videosu
Cat Yeraltı Yükleyicisi Videosu
HRV Bağlılık Videosu
Otomatik Kazma Videosu

360 View
360 View

R2900 XE (Dizel-Elektrikli) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR