AD45 için 21,3 m3 (27,9 yd3)

AD45 için 21,3 m3 (27,9 yd3) Boşaltma Gövdesi 21.3m3 (27.9yds3) for AD45

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Modeli
AD45
AD45
Yük Kapasitesi
99208 lb
45000 kg
Gövde Kapasitesi
27.9 yd³
21.3 m³

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

        
  • Cat yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. 
  •     
  • Gövde malzemeleri seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yer altı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak yapılmıştır.
Cat

        
  • Cat kamyon gövdeleri, ideal boyutta ve eksiksiz bir taşıma sisteminin parçası olarak çalışacak şekilde tasarlanmış olup yüksek üretkenlik ve en düşük maliyet/ton oranını elde etmenizi sağlar.
  •     
  • İki aşamalı vinç silindirleri,
    kaldırma için 14 saniye ve indirme için 21 saniye daha hızlı boşaltma çevrimi süreleri sağlar ve indirme çevriminin sonunda şasiyi ve komponentleri korumak için ani durdurma işlevi etkinleştirilmiştir.
  •     
  • Opsiyonel Kamyon Yük Yönetimi Sistemi (TPMS), madencilik işletmesinin yükleri yönetmesine ve kamyonların az veya aşırı yüklenmemesini sağlamasına olanak tanır. Kabindeki basit bir ekran, operatörlere doğru yük bilgileri vererek kamyonlarının
    her defasında doğru miktarda malzeme aldığından emin olmalarına yardımcı olur.
Cat

        
  • Cat marka gövdeler, makinelerimizle aynı fabrikada üretilir ve aynı sıkı kalite kontrol sürecinden geçer.
  •     
  • Cat makine dengesi için en uygunudur, daha iyi makine performansını destekler.
  •     
  • Kendi madencilik uygulamanızda yararlanabileceğiniz birden çok seçenek.
  •     
  • Cat kamyon gövdeleri, Cat Küresel temsilci ağı tarafından desteklenmektedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AD45 için 21,3 m3 (27,9 yd3)

Makine Modeli AD45 AD45
Yük Kapasitesi 99208 lb 45000 kg
Gövde Kapasitesi 27.9 yd³ 21.3 m³
Temel Gövde Yüksekliği 115.2 inç 2925 mm
Temel Gövde Genişliği 118.1 inç 3000 mm
Kamyon Yüksekliği – Boş Gövdenin Üst Kısmı 111.4 inç 2830 mm
Kamyon Yüksekliği – Gövde Yükleme 115.1 inç 2924 mm
Kamyon Yüksekliği – Kaldırılmış Gövdenin Üst Kısmı 250.4 inç 6361 mm
Kamyon Yüksekliği – Boşaltma Yüksekliği 25.9 inç 659 mm
Kamyon Uzunluğu – Tüm Gövde Aşağıda 440.8 inç 11196 mm
Kamyon Genişliği – Gövdeli Makine 118.9 inç 3020 mm
Kamyon Genişliği – Gövdesiz Makine 118.9 inç 3020 mm
Kaplama Seçenekleri Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma; Gövde Aşınma Plakası, harici Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma; Gövde Aşınma Plakası, harici

AD45 için 21,3 m3 (27,9 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

UG Kamyon Boşaltma Gövdesi

UG Kamyon Boşaltma Gövdesi

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video