AD63 için 26,9 m3 (35,2 yd3)

AD63 için 26,9 m3 (35,2 yd3) Boşaltma Gövdesi 26.9m3 (35.2yds3) for AD63

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Modeli
AD63
AD63
Yük Kapasitesi
138891 lb
63000 kg
Gövde Kapasitesi
35.2 yd³
26.9 m³

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

        
  • Cat yer altı yükleyici kovaları, herhangi bir Cat ürününden bekleyeceğiniz güç ve sağlamlığa sahiptir. 
  •     
  • Gövde malzemeleri seçimi, tasarımı ve imalatı, özellikle zorlu yer altı ortamı ve taşınacak aşındırıcı malzemeler hesaba katılarak yapılmıştır.
Cat

        
  • Cat kamyon gövdeleri, ideal boyutta ve eksiksiz bir taşıma sisteminin parçası olarak çalışacak şekilde tasarlanmış olup yüksek üretkenlik ve en düşük maliyet/ton oranını elde etmenizi sağlar.
  •     
  • İki aşamalı vinç silindirleri,
    kaldırma için 13 saniye ve indirme için 24 saniye daha hızlı boşaltma çevrimi
    süreleri sağlar ve indirme çevriminin sonunda şasiyi ve komponentleri korumak için ani durdurma işlevi etkinleştirilmiştir.
  •     
  • Opsiyonel Kamyon Yük Yönetimi Sistemi (TPMS), madencilik işletmesinin yükleri yönetmesine ve kamyonların az veya aşırı yüklenmemesini sağlamasına olanak tanır.
    Kabindeki basit bir ekran, operatörlere doğru yük bilgileri vererek kamyonlarının her defasında doğru miktarda malzeme aldığından
    emin olmalarına yardımcı olur. Yük skorbordları, yükleyici operatörlerine daha verimli geçişler için kova içeriğini net bir şekilde anlamalarını sağlayan harici bir ekran sunar. Her iki taraftaki ekranlar, otomatik karartma kapasitesi ve gelişmiş ekran doğruluğu ile yükleyici operatörlerine net görüş sağlar.
Cat

        
  • Cat marka gövdeler, makinelerimizle aynı fabrikada üretilir ve aynı sıkı kalite kontrol sürecinden geçer.
  •     
  • Cat makine dengesi için en uygunudur, daha iyi makine performansını destekler.
  •     
  • Kendi madencilik uygulamanızda yararlanabileceğiniz birden çok seçenek.
  •     
  • Cat kamyon gövdeleri, Cat Küresel temsilci ağı tarafından desteklenmektedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AD63 için 26,9 m3 (35,2 yd3)

Makine Modeli AD63 AD63
Yük Kapasitesi 138891 lb 63000 kg
Gövde Kapasitesi 35.2 yd³ 26.9 m³
Temel Gövde Yüksekliği 119.9 inç 3040 mm
Temel Gövde Genişliği 129.5 inç 3290 mm
Kamyon Yüksekliği – Boş Gövdenin Üst Kısmı 126 inç 3202 mm
Kamyon Yüksekliği – Gövde Yükleme 120 inç 3045 mm
Kamyon Yüksekliği – Kaldırılmış Gövdenin Üst Kısmı 274 inç 6969 mm
Kamyon Yüksekliği – Boşaltma Yüksekliği 20 inç 514 mm
Kamyon Uzunluğu – Tüm Gövde Aşağıda 474 inç 12040 mm
Kamyon Genişliği – Gövdeli Makine 132 inç 3346 mm
Kamyon Genişliği – Gövdesiz Makine 131 inç 3323 mm
Kaplama Seçenekleri Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma; Gövde Aşınma Plakası, harici; Gövde Aşınma Koruması Seçeneği Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma; Gövde Aşınma Plakası, harici; Gövde Aşınma Koruması Seçeneği

AD63 için 26,9 m3 (35,2 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

UG Kamyon Boşaltma Gövdesi

UG Kamyon Boşaltma Gövdesi

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video