Motor
| Motor Modeli | Cat C9.3 Cat C9.3 |
| İç Çap | 4.5 inç 115 mm |
| Strok | 45.2 inç 1149 mm |
| Silindir Hacmi | 567.5 in³ 9.3 l |
| Not (1) | Belirtilen standart koşulları altında test edildiğinde 1.700 dev/dak. azami devirde uygulanan güç değerleri. Belirtilen standart koşulları altında test edildiğinde 1.700 dev/dak. azami devirde uygulanan güç değerleri. |
| Not (2) | Tanıtımda belirtilen net güç; motor alternatör, hava filtresi, susturucu ve fan ile donatıldığında volanda mevcut olan güçtür. Tanıtımda belirtilen net güç; motor alternatör, hava filtresi, susturucu ve fan ile donatıldığında volanda mevcut olan güçtür. |
| Not (3) | Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 249 kW'tır (334 hp). Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 249 kW'tır (334 hp). |
| Not (4) | Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. ISO 22241-1 gereklilikleri AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası tarafından karşılanmaktadır. Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. ISO 22241-1 gereklilikleri AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası tarafından karşılanmaktadır. |
| Şu İrtifanın Altında Motor Gücü Düşürülmez: | 3000 ft 914 m |
| En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) | 1275 lbf·ft 1729 N·m |
| En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) | 1263 lbf·ft 1712 N·m |
| En Yüksek Motor Tork Devri | 1200 dev/dk. 1200 dev/dk. |
| Motor Modeli - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
| Emisyonlar | Tier 4 Final/Stage IV referansı; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014'ün (Tier 4 Final) yanı sıra Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını içerir. Tier 4 Final/Stage IV referansı; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014'ün (Tier 4 Final) yanı sıra Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını içerir. |